Ready-to-use-Lösung für Industrie 4.0
Die WAGO IoT-Box ist die optimale Lösung zur Anbindung von Neu- und Bestandsanlagen.
Maschinen und Anlagen ins „Internet of Things“ einbinden – mit der IoT-Box ist das ganz einfach. Das Komplettsystem ist direkt einsatzbereit und bietet alle Funktionen, die für die Digitalisierung benötigt werden: von der Signalerfassung bis zur Cloud-Connectivity. Die IoT-Box ist nach dem Ready-to-use-Prinzip konzipiert, daher ist eine Hardwareplanung nicht erforderlich. Die Daten landen mit wenigen Parametrierungen in der gewünschten IoT-Anwendung. Die Hardware umfasst einen Controller inklusive Kommunikationsschnittstelle, I/O-Module mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen, ein 3-Phasen-Leistungsmessmodul sowie ein Netzteil für die Spannungsversorgung mit 24 V.
Je nach Anwendung lassen sich weitere I/O-Karten nachrüsten, um das System an die spezifischen Anforderungen anzupassen. Weitere Optionen sind zum Beispiel ein Protokoll-Gateway zu unterschiedlichen Feldbus- und Steuerungsprotokollen oder die Auswertung und Vorverarbeitung der Daten mittels SPS-Funktionalität und/oder Anwendungen unter Linux®, inklusive Docker.
Ihre Vorteile:
- Ready to use
- Hard- und softwareseitig erweiterbar und kundenspezifisch anpassbar
- Flexible Anbindung per ETHERNET, WLAN oder Mobilfunk