[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/iot-sps-steuerung-mit-mqtt" }, "headline": "Cloud Connectivity – IoT-SPS: Steuerungen mit MQTT-Protokoll ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/iot-controller-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhNeTlvTURVdk9EZzBPREEzTXpBMk5EUTNPQzVxY0djfGQwOWM2NTU4NzdkNWIyMmQ0OGViZjI0YzdmOTdmZTMwMmQwMjAyOGUwMmMwYjkzNGFiODNlMjFjNmY4MGRhMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 21 10:29:27 CEST 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:58 CET 2024" }

News
Plug-in macht WAGO-Steuerungen IoT-ready

Mit einer einfachen MQTT-Softwareerweiterung wird jedes Mitglied der PFC-Familie zum IoT-Controller mit Cloud-Connectivity – IT und Automatisierung werden eins.

Unternehmenserfolg mit der Cloud

Daten erfassen, digitalisieren und gewinnbringend miteinander verknüpfen – das sind die zentralen Gedanken von Industrie 4.0. Mit einem einfachen Upgrade werden die Controller PFC100 und PFC200 von WAGO jetzt zu IoT-Controllern, die Daten aus der Feldebene in die Cloud senden. Dort können diese Daten dann aggregiert und für Analysen genutzt werden. So schaffen sie echten Mehrwert für das Unternehmen – ob zur Effizienzsteigerung in der eigenen Produktion, zum Energiemanagement im Gebäude oder zur Entwicklung weiterer Endkundenservices. Auch bestehende Anlagen werden IoT-ready und somit zukunftsfähig. Damit bildet die PFC-Familie die Grundlage für eine nachhaltige Unternehmenswelt.

Flexibel und zukunftssicher

Mit nur wenigen Handgriffen werden die Controller PFC100 und PFC200 zum IoT-Device – durch die Firmwareerweiterung und die Programmierung der IEC-Applikation mit der entsprechenden Bibliothek. Dann lassen sich Zustandsinformationen wie Run/Stop, Verbindungsstatus, Geräteinformationen sowie im IEC-Programm definierte Variablen in eine Cloud senden und beispielsweise visualisieren. Ob der Controller die Daten dabei zu Microsoft Azure, Amazon Web Services oder IBM Bluemix schickt, bleibt dem Kunden überlassen. Auch Anbindungen an Third-Party-Lösungen sind dank des standardisierten Protokolls MQTT zukünftig machbar. Die Daten werden im JSON-Format (JavaScript Object Notation) übertragen, die Verbindung ist per TLS verschlüsselt.

systemgrafik-mqtt_2000x1125px.jpg

Über die MQTT-Schnittstelle lassen sich Daten von der Feldebene sicher in die Cloud schicken.

Das Software-Update kann der Anwender mit Hilfe des Web-Based-Managements (WBM) bequem im Webbrowser vornehmen. Darüber hinaus sind auch Bibliotheken für CoDeSys 2.3 und e!COCKPIT im Lieferumfang enthalten. Die Konfiguration der Cloud-Verbindungsdaten erfolgt ebenfalls mittels WBM. Im IEC-Programm können die Variablen definiert werden, die in die Cloud übertragen werden sollen – so behält der Programmierer stets die Kontrolle.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Market Management Building & Industry

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Ideen für die Anforderungen von morgen

Energiemanagement

Energiemanagement

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert, kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Energiemanagement
Lichtmanagement

Lichtmanagement

Licht schneller in Betrieb nehmen und Betriebskosten senken bei einfacher Bedienung: Mit WAGO geht das!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Lichtmanagement