[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Themen 13. Februar 2023
Security-Anforderungen mit WAGO optimal erfüllen

Entwicklungsprozesse gemäß IEC 62443-4-1 zertifiziert

Die Themen IT-Sicherheit und Cyber-Security spielen in vielen Bereichen eine immer größere Rolle. Im besonderen Maße gilt dies für kritische Infrastrukturen (KRITIS), deren Ausfall nachhaltige Versorgungsengpässe oder erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit nach sich ziehen würde – wie zum Beispiel bei Anlagen der Infrastruktur wie Energie, Wasser, Abwasser und Verkehr, aber auch im Finanzwesen oder bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Neben den eigentlichen Anlagen und Systemen sind auch die Gebäude, zum Beispiel Logistikzentren und Kühlhäuser, zu berücksichtigen.
Entsprechende Security-Technologien und Standards, wie die Norm IEC 62443, müssen nun zügig in den Industrieunternehmen eingeführt werden. Dazu setzt WAGO auf die Erfahrung von Siemens – und hat deshalb Siemens Advanta Consulting als Partner engagiert.

Wie auf dem Bild zu sehen, freuen sich über die Zertifizierung der WAGO Projektleiter, Bernd Eickhoff und Security Technology Manager, Dr. Christopher Tebbe. (von links)

Ihre Vorteile:

  • Zertifizierung der Entwicklungsprozesse gemäß IEC 62443-4-1
  • Sowohl für Hardware als auch für Software
  • WAGO Produkte ermöglichen „secure by design“.

Gemeinsam Lösungen finden

„Für uns als Siemens Advanta Consulting ist entscheidend, dass wir gemeinsam mit WAGO Wege bei der Umsetzung der umfangreichen Anforderungen in den Produktentstehungsprozessen finden, die einerseits sichere Produkte hervorbringen und andererseits Profitabilität und Performance in der Produktentwicklung im Auge behalten. Bei IT-Security liegt die Herausforderung darin, die dazu notwendigen Prozessschritte effizient und nahtlos in die Produktentwicklung zu integrieren. Hierzu können wir auf langjährige Erfahrungen in der Umsetzung von Standards und Normen in pragmatische und lebbare Prozesse zurückgreifen.“

Aresu Behdjati, Associate Vice President bei Siemens Advanta Consulting

„Secure by design“

Damit die Kunden hohe Security-Standards erfüllen können, hat WAGO die Entwicklungsprozesse gemäß IEC 62443-4-1 zertifizieren lassen. Das betrifft sowohl die Hardware- als auch die Softwareentwicklung. Ziel ist es, dass die Produkte im Sinne von „secure by design“ keine Schwachstellen in einer Gesamtlösung der Kunden darstellen. Die Kunden können, wenn sie diese Produkte verwenden, entsprechend sichere Anlagen und Systeme realisieren. Die Zertifizierung des sicheren Entwicklungsprozesses gemäß IEC 62443-4-1 bietet also die Grundlage, Security-Anforderungen nach dem Stand der Technik zu erfüllen. So sieht es auch der TÜV NORD und gratuliert WAGO zur Zertifizierung.

Zeitgemäße Cyber-Security-Standards

„Wir gratulieren WAGO zur erfolgreich bestandenen Zertifizierung. Die relativ junge Norm IEC 62443 hat sich schnell zum international anerkannten Standard für den Konformitätsnachweis im Umfeld von Industrial Security in der Prozess- und Automatisierungsindustrie etabliert. Denn neben klassischen Konformitätsbewertungen nach Safety, Performance und Energieeffizienz spielt gerade das Thema Cyber-Security eine immer größere Rolle. Mit der Zertifizierung erhält WAGO nun den offiziellen Nachweis, dass das Unternehmen zeitgemäße Cyber-Security-Standards für die industriellen Automatisierungssysteme nutzt. In diesem Zusammenhang hat WAGO sogar in gleich zwei Akkreditierungsklassen (nationale DAkkS und internationale IECEE) eine Zertifizierung durch TÜV NORD erhalten, was nicht nur die Akzeptanz in Europa, sondern auch eine umfassende globale Anerkennung sicherstellt.“

Matthias Springer, Leiter Funktionale Sicherheit & Security bei TÜV NORD CERT & Frank Bruhnsen, Leiter Bahntechnische Leit- & Sicherheitstechnik der TÜV NORD Systems

Mit der neuen Zertifizierung demonstriert WAGO einmal mehr, welchen hohen Stellenwert das Thema Security besitzt.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: