[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Offene Automatisierung

13. November 2018
WAGO Cloud

#openandeasy: universelle IoT-Lösung für Maschinen, Anlagen und Gebäude

Die WAGO Cloud bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten von verschiedenen Maschinen zentral zu sammeln und zu analysieren. WAGO Controller inklusive ihrer Daten und Applikationen können verwaltet und überwacht werden. Die WAGO Cloud ist durch ihre einfache und benutzerfreundliche Bedienbarkeit auch für Anwender ohne IT-Know-how entwickelt worden.

Ihre Vorteile:

Produktübersicht

Produktneuheit

Mehr Übersicht und Nutzerfreundlichkeit

Der für die meisten Anwender wichtigste Aspekt bei der Cloud-Nutzung ist die Verfügbarkeit sämtlicher Informationen – rund um die Uhr und weltweit. Mit dem aktuellen Release der WAGO Cloud stehen jetzt zahlreiche neuen Funktionen zur Verfügung.

Neue Visualisierungsmöglichkeiten

Im aktuellen Release hat WAGO das Dashboard überarbeitet und so die Nutzerfreundlichkeit deutlich gesteigert. Die interaktiven Dashboards bieten jetzt zum Beispiel eine Zoom-inFunktion und unterstützen auch neue Visualisierungs- und Anzeigeelemente. So lassen sich etwa Datenreihen aus verschiedenen Quellen miteinander kombiniert in einer Grafik darstellen, um Korrelationen leichter zu erkennen.

Ein typisches Beispiel ist der Vergleich von aktuellen mit historischen Daten. Damit lassen sich zum Beispiel langfristige Trends analysieren. Auch die Möglichkeiten bei der Auswertung von Daten sind mit dem neuen Release viel umfangreicher geworden. Mathematische Berechnungen, wie Trendanalysen, Regressionen und Korrelationen, sind in wenigen Schritten möglich. Die so gewonnenen Informationen bilden die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen.

Mehr Abrechnungsoptionen

Auch die Abrechnung der WAGO Cloud ist mit dem neuen Release nun flexibler. Neben der schon bisher möglichen Bezahlung über Lizenzpunkte, die als Pakete erhältlich sind, besteht eine weitere Abrechnungsmöglichkeit über ein automatisches monatliches Abrechnungssystem, das in sämtlichen Ländern der EU verfügbar ist. Der Anwender kann dabei eine individuelle Obergrenze einstellen und so die Kosten kontrollieren. Darüber hinaus ist eine EDM-Flatrate mit festen Kosten pro Controller, der an die WAGO Cloud angebunden ist, möglich.

Ihre Vorteile:

  • Neue Visualisierungsmöglichkeiten
  • Einfachere Datenauswertung
  • Zusätzliche Abrechnungsoptionen

Probieren Sie die WAGO Cloud kostenfrei aus

Einfach starten: Jetzt registrieren und testen!

Wir bieten Ihnen mit der WAGO Cloud ein komplettes IoT-System, das zusammen mit den PFC-Controllern und den Control Panels eine Anbindung an bestehende oder neue Maschinen und Anlagen ganz einfach möglich macht. Sie können die WAGO Cloud während einer 30-tägigen Evaluierungsphase kostenfrei testen. Sie erhalten von WAGO 100 Lizenzpunkte, die Sie nach Ihren Wünschen einsetzen können. Anschließend behalten Sie durch unser flexibles und einfaches Lizenzmodell immer die volle Kontrolle und können den Funktionsumfang an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

DIE FUNKTIONEN IN DER WAGO CLOUD IM ÜBERBLICK

{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000083PY","modifiedtime":"2024-12-15T16:41:29+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ1IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ0IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQwIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg","altText":"MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnME15OHhOREUzTlRBMk1qWTFOVEF3Tmk4eU1EQXdYMDFOTFRRNU9UTmZRMnh2ZFdSZlRtVjNYMU4wY25WamRIVnlaVjlIWlhSMGVVbHRZV2RsY3kweE1Ea3dOamt6T1RFMlh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YjkxODlhMTM4ZDVhODJkMWY4MzJkODUyOWRhOGVmNWZhMTc0N2U1ZjEzMjViZDJkNmZlM2U5MGViMGZkNTU1Mg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnNVppOHhOREUzTlRBMk16STBORGd6TUM4eE5qQXdYMDFOTFRRNU9UTmZRMnh2ZFdSZlRtVjNYMU4wY25WamRIVnlaVjlIWlhSMGVVbHRZV2RsY3kweE1Ea3dOamt6T1RFMlh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8YzdiOTA1MDc2NWY3MGY0NmYxNjE2MWY4Zjg3ZTg4ZWY0NTdiMTk3MGQzNjllZTNhNGE0ZDllZDVhNjUzMWQ4Zg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzE1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmcwTnk4eE5ERTNOVEEyTWpjNE5qQTNPQzh4TWpnd1gwMU5MVFE1T1ROZlEyeHZkV1JmVG1WM1gxTjBjblZqZEhWeVpWOUhaWFIwZVVsdFlXZGxjeTB4TURrd05qa3pPVEUyWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3xjMzFlNzIzNjc4ZjUyN2RjM2NkNzViYzE3N2NhMTdjOTQ5NDdiM2Q1OTUxNDgyYzYxNWQ2ODBiMmE4MDQyODcy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmcwWVM4eE5ERTNOVEEyTWpnMU1UWXhOQzh4TURJMFgwMU5MVFE1T1ROZlEyeHZkV1JmVG1WM1gxTjBjblZqZEhWeVpWOUhaWFIwZVVsdFlXZGxjeTB4TURrd05qa3pPVEUyWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wwOTYzMjZlNjI2OTNkZWM0NDllZmVjNmM3NzNjMjFhMTg1MGRmOGJhMGYyYTVmYWY1NzdkZmNkODE1NjRlMTVm","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcwWkM4eE5ERTNOVEEyTWpreE56RTFNQzgzTmpoZlRVMHRORGs1TTE5RGJHOTFaRjlPWlhkZlUzUnlkV04wZFhKbFgwZGxkSFI1U1cxaFoyVnpMVEV3T1RBMk9UTTVNVFpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGI4ZTg1MTJlNDgwZmRlMjRmN2Q2ODE5NmU3MTM3NmFjZmUyY2M3MzAwYzM2ZDM0OWFhYzEyMmI1OTEwNWRlYzc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmcwWlM4eE5ERTNOVEEyTWprNE1qWTROaTgwT0RCZlRVMHRORGs1TTE5RGJHOTFaRjlPWlhkZlUzUnlkV04wZFhKbFgwZGxkSFI1U1cxaFoyVnpMVEV3T1RBMk9UTTVNVFpmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGYwMTBhZTE5NDA2YjVjNTg4MmU5YWQ1ZmRhZjExMzVhYjdlYjljMjJiZDJlOGZlYjcxNTFkNGMyZTliYjkyMTQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-4993-Cloud-New-Structure-GettyImages-1090693916-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZzVZeTh4TkRFM05UQTJNekUzT1RJNU5DOHlNREJmVFUwdE5EazVNMTlEYkc5MVpGOU9aWGRmVTNSeWRXTjBkWEpsWDBkbGRIUjVTVzFoWjJWekxURXdPVEEyT1RNNU1UWmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8MzYxMWY3NmY2YzA0Zjk0NzNhYzY4Y2Q5NjZjZTJkMjc4YTZiOTY1ODlkNzRkZDM4MmE2MjdhYmVhNDNlODZiZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1734280889896,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNU1aUSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"Die Funktionen in der WAGO Cloud im Überblick","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-11-17T12:56:15+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Verbinden Sie Ihre WAGO Controller binnen Minuten mit der WAGO Cloud und ordnen Sie sie beispielsweise Kunden, Standorten und Anlagen zu. Überwachen Sie die aktuellen Verbindungsparameter und Prozessdaten. Greifen Sie bei Abweichungen dank Alarmmeldung und Benachrichtigungsfunktion rechtzeitig ein.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQwIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T0","modifiedtime":"2021-07-21T12:59:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Verwalten Sie die Controller PFC</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Verwalten Sie die Controller PFC","x":18,"synchronizationBlocked":false,"y":20,"containers":[],"creationtime":"2020-11-17T12:56:34+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Analysieren Sie Ihre Daten zentral. Visualisieren und vergleichen Sie zentral in der WAGO Cloud die Daten von Ihren Maschinen und Anlagen. Stellen Sie Zeitverläufe Ihrer Messdaten grafisch dar, z. B. als Trendgraphen, Balkendiagramme und Zeigerelemente. Erhalten Sie eine grafische Übersicht Ihrer Controllerstandorte sowie über deren Verbindungsstatus.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T2","modifiedtime":"2021-07-21T12:59:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Analysieren Sie Ihre Daten zentral</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Analysieren Sie Ihre Daten zentral","x":23,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2020-11-17T12:56:35+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Nutzen Sie diesen Fernzugriff auf Ihre WAGO Controller ohne aufwändige Konfiguration der IT-Infrastruktur. Nutzen Sie ganz einfach den Webbrowser zum Einrichten, Steuern und Überwachen Ihrer Anlagen.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T3","modifiedtime":"2021-07-21T12:59:35+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Greifen Sie dank Fernzugriff auf lokale Konfigurationen und Visualisierungen zu</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Greifen Sie dank Fernzugriff auf lokale Konfigurationen und Visualisierungen zu","x":37,"synchronizationBlocked":false,"y":53,"containers":[],"creationtime":"2020-11-17T12:56:31+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Statten Sie Ihre Controller gleichzeitig mit wenigen Klicks mit der neuesten Firmware aus. Verteilen Sie Ihre bestehende, funktionsfähige Applikation binnen weniger Augenblicke auf mehrere Controller. Entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihr Firmware-Update automatisiert aus der Cloud oder manuell vor Ort vornehmen möchten.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ0IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T4","modifiedtime":"2021-07-21T12:59:34+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Seien Sie immer up to date","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Seien Sie immer up to date","x":50,"synchronizationBlocked":false,"y":10,"containers":[],"creationtime":"2020-11-17T12:56:28+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"Sie möchten zusätzlich zur WAGO Cloud Ihre Daten mit weiteren Tools und Software individuell nutzen? Die WAGO Cloud bietet Ihnen dank verschiedener Schnittstellen (RESTful API, CSV) einen einfachen und flexiblen Zugriff.","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ1IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T5","modifiedtime":"2021-07-21T12:59:33+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Exportieren Sie Ihre Daten einfach und flexibel</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Exportieren Sie Ihre Daten einfach und flexibel","x":60,"synchronizationBlocked":false,"y":22,"containers":[],"creationtime":"2020-11-17T12:56:23+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Lassen Sie sich bei Über- oder Unterschreiten definierter Grenzwerte Ihrer Daten per E-Mail alarmieren. Wählen Sie Alarmregeln für Controller-, Verbindungsstatus und Applikationsdaten aus.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T6","modifiedtime":"2021-07-21T12:59:36+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Behalten Sie Ihre Maschinen im Blick</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Behalten Sie Ihre Maschinen im Blick","x":62,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2020-11-17T12:56:34+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Entscheiden Sie selbst, wem Sie welche Berechtigungen in der Cloud geben. Die WAGO Cloud bietet ein Benutzermanagement mit verschiedenen Berechtigungsstufen.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4M1BZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4NlQ3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_000086T7","modifiedtime":"2021-07-21T12:59:35+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Zugriff nur mit Berechtigung</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Zugriff nur mit Berechtigung","x":72,"synchronizationBlocked":false,"y":65,"containers":[],"creationtime":"2020-11-17T12:56:29+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Höchste Verfügbarkeit, geringster Aufwand

Mit der zunehmenden Digitalisierung wachsen Automatisierungs- und Informationstechnik enger zusammen. Viele Unternehmen stellt das vor große Herausforderungen – schließlich kann oder will nicht jedes kleine und mittlere Unternehmen eine eigene IT-Abteilung unterhalten. WAGO sorgt dafür, dass sich Automatisierer weiterhin ganz auf die Automatisierung konzentrieren können.

Die WAGO Cloud bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten von verschiedenen Maschinen und Anlagen zentral zu sammeln und zu analysieren. Darüber hinaus verwalten und überwachen Sie alle WAGO Controller inklusive ihrer Daten und Applikationen – am PC, im Konferenzraum oder unterwegs auf dem Tablet. Die WAGO Cloud ist durch ihre einfache und benutzerfreundliche Bedienbarkeit für Anwender ohne tiefgehendes IT-Know-how entwickelt worden. Dank der App-Struktur lässt sich die WAGO Cloud intuitiv bedienen. Viele Standardfunktionen, etwa zur Visualisierung, Fernwartung oder Firmwareaktualisierung, sind bereits eingerichtet. Mit wenigen Mausklicks ist Ihre WAGO Cloud einsatzbereit.

Die etablierte Plattform Microsoft Azure bildet die Basis für die WAGO Cloud. Für Sie hat das jede Menge Vorteile: Microsoft Azure ist hoch skalierbar bezüglich Rechenleistung, Datenspeicher, Transaktionen, Verfügbarkeit sowie Sicherheitsstandards – und stellt damit eine zukunftssichere Lösung dar.

Mediathek – Wissenswertes rund um die WAGO Cloud

Übersicht

Videos:6 | Dauer: 01:35:00
Übersicht
Videos:6 | Dauer: 01:35:00

Sie benötigen mehr Individualität für
Ihre spezifische Anwendung?

brancheneinstieg_world_v5_2000x2000.jpg

Skalierbare Lösungen: die WAGO Cloud Individual

In den allermeisten Anwendungen werden die Funktionen der WAGO Cloud ausreichen, um Ihre Prozesse digital abzubilden. Überall dort, wo Sie auf eine anwendungsspezifische Lösung nicht verzichten wollen, unterstützen wir Sie bei der Realisierung.

Als Mitglied der WAGO Firmengruppe steht uns mit M&M Software ein Partner für ganzheitliche industrielle und technische Softwarelösungen zur Seite.

Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens und finden mit Ihnen den für Sie passenden Ansatz. Die WAGO Cloud dient hier als Basisplattform, sodass direkt mit der eigentlichen Erweiterung begonnen werden kann. Die WAGO Cloud basiert auf der Microsoft-Azure-Cloud. Diese bietet eine schnell wachsende Anzahl von Diensten und Tools und stellt daher die optimale Basis für die Realisierung anwendungsspezifischer Lösungen mit der WAGO Cloud dar. Wir beraten Sie gern.

„Die für uns entwickelte WAGO Cloud-Lösung bietet uns eine maß-geschneiderte Lösung, die trotzdem beliebig skalierbar ist.“

Lars Baumann, Teamleiter Asset-Management, Avacon Natur GmbH

WAGO Analytics

Wenn es darum geht, die eigene Maschine oder Anlage zu optimieren, liegt die Herausforderung darin, das Prozessverständnis zu erhöhen, zu quantifizieren und in den Prozess zu integrieren. WAGO Analytics unterstützt Sie bei der Datenaufnahme, Datenanalyse und erstellt intuitive Visualisierungen über die Abhängigkeiten in Ihrer Anlage. Die aufgedeckten Zusammenhänge werden in Ihren Prozess integriert und ermöglichen die Ausschöpfung von Optimierungspotentialen.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Sie haben Fragen? Wir liefern Antworten!

FAQ und Glossar

Sie haben Fragen rund um die WAGO Cloud? Viele lassen sich leicht im Vorfeld beantworten. Die Antworten erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Frage in der unten stehenden Liste klicken.

MM-3031_faq_2000x1125.jpg

Referenzen zum Thema Cloud

Verteilnetz in Echtzeit

Mit einem Cloud-Projekt bereitet sich die SWO Netz GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Osnabrück, auf die Stromverteilung der Zukunft vor. Für das Management und die Analyse der Daten nutzen die Niedersachsen Technologien von WAGO.
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Digitalisierung als Basis der Sektorenkopplung

Sektorenkopplung, Digitalisierung und Kundenzentriertheit: Das steht im Fokus des Energiedienstleisters Avacon Natur! Das alles steigert die Effizienz der Energieanlagen und Fernwärmenetze und stellt bedarfsgerecht Informationen zur Verfügung. Vor allem die Sektorenkopplung – die integrierte Steuerung für Wärme, Strom und Elektromobilität – bedarf einer digitalen Datenerfassung.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg

Cloud-basiertes Asset-Management dezentraler Anlagen

Um eine Energiezentrale und eine Brunnenanlage besser überwachen zu können, werden die Daten in Saarlouis zur Störungsmeldung und Überwachung in die Cloud gespielt. Der Erfolg der Maßnahme lässt die Stadt bereits über weitere Cloud-Projekte nachdenken.

MM-4263_Reference_Saarlouis_DSCF3074_2000x1125.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technischer Support

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Passend zu unserer Cloud

Touch Panels

Leistungsstarke Touch Panels von WAGO verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Software für die Automatisierung

Automatisieren Sie Maschinen, Anlagen und Gebäude effizienter. Mit WAGO Software ist das möglich – und Sie haben die Sicherheit, offene Standards integrieren zu können.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Steuerungen

Optimale Performance und Verfügbarkeit: Dank Topleistung, geringem Stromverbrauch, vielzähligen Schnittstellen, platzsparenden Abmessungen und hoher Sicherheit sind unsere anwenderfreundlichen Steuerungen (SPS) kosteneffiziente Automatisierungslösungen.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg