[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
BIM_Platzhalter_2000x1125.png

Explosionsschutz


Explosionsschutz ist ein wesentlicher Aspekt industrieller Sicherheit, der weit über einfache Vorsichtsmaßnahmen hinausgeht. Er ist das Ergebnis fortgeschrittener Technologie und kontinuierlicher Innovationen, die darauf abzielen, Arbeitsumgebungen sicherer zu machen und Unfälle zu verhindern.


Das erwartet Sie in unserer Explosionsschutz-Broschüre

  • Grundlagen des Explosionsschutzes
  • Gerätekategorien und Zündschutzarten
  • Produktportfolio von WAGO
  • Normen, Richtlinien und Bestimmungen

Explosionsschutz

Erfahren Sie alles Wissenswerte rund um den Explosionsschutz, informieren Sie sich über unsere Produkte und entdecken Sie diese im Einsatz.

Explosionen sicher vermeiden

Wie lassen sich Explosionen verhindern, welche Ex-Zonen gibt es und welche Produkte können in welcher Zone sicher eingesetzt werden? In unserem Video erklärt Benjamin Böhm, Global Industry Manager Mechanical Engineering bei WAGO, die Grundlagen im Explosionsschutz.

Ex-Zoneneinteilung (EN/IEC/UL 60079-0, u.a.)

Beim Zonenmodell werden Anlagenbereiche je nach ihrer Gefährdung in die Ex-Zonen 0, 1 und 2 für Gasatmosphären, 20, 21 und 22 für Staubatmosphären, und M1 und M2 für schlagwettergefährdete Grubenbauten (Bergbau) eingeteilt.

Im Rahmen einer Risikoanalyse beurteilt der Anlagenbetreiber, wie häufig und für welche Zeiträume explosionsfähige Atmosphären in den unterschiedlichen Bereichen der Anlage auftreten können. Entsprechend muss die Anlage in diese Ex-Schutz-Zonen eingeteilt werden. Die Zonen 0 und 20 sind dabei die gefährlichsten Zonen.

Die Ex-Zonen im Überblick

In unserer Übersicht erhalten Sie grundlegende Informationen zu den Ex-Zonen, einschließlich ihrer Klassifikationen und der spezifischen Sicherheitsanforderungen, die für jeden Bereich gelten.

Zone 0

Bereich, in dem Ex-Atmosphäre als Mischung brennbarer Stoffe in Form von Gas, Dampf oder Nebel mit Luft ständig, langzeitig oder häufig vorhanden ist

Zone 1

Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass Ex-Atmosphäre als Mischung brennbarer Stoffe in Form von Gas, Dampf oder Nebel mit Luft bei Normalbetrieb gelegentlich auftritt

Zone 2

Bereich, in dem bei Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass Ex-Atmosphäre als Mischung brennbarer Stoffe in Form von Gas, Dampf oder Nebel mit Luft auftritt, wenn sie dennoch auftritt, dann nur kurzzeitig

Zone 20

Bereich, in dem Ex-Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft ständig, langzeitig oder häufig vorhanden ist

Zone 21

Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass Ex-Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft bei Normalbetrieb gelegentlich auftritt

Zone 22

Bereich, in dem bei Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass Ex-Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft auftritt, und wenn sie dennoch auftritt, dann nur kurzzeitig

WAGO-Prüflabor

Das macht WAGO besonders!

Unsere Produkte können nicht nur auf dem europäischen Markt, sondern weltweit in den unterschiedlichsten Bereichen sicher eingesetzt werden. Darauf legen wir bereits in der Entwicklungsphase großen Wert. Als Ergebnis können wir eine ausgewiesen hohe Produktsicherheit sowie die genaue Erfüllung und Verlässlichkeit der technischen Daten präsentierten, die für unsere Kunden und Anwender in aller Welt von höchster Priorität sind.

Zertifizierte Sicherheit und Qualität

WAGO steht für Qualität und Sicherheit im Bereich Explosionsschutz. Um das zu gewährleisten, unterliegen unsere Produkte den strengsten nationalen und internationalen Zertifizierungen. Mit DAkkS-akkreditierten Laborprüfungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 stellen wir sicher, dass unsere Lösungen den Anforderungen der ATEX-Richtlinie und IECEx-Standards entsprechen. So können Sie sich auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Systeme verlassen.

Innovative Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen

Unser umfangreiches Produktportfolio im Explosionsschutz, einschließlich des WAGO I/O-Systems 750 und der TOPJOB® S-Reihenklemmen, ist speziell für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen entwickelt. Unsere Produkte bieten nicht nur erhöhte Sicherheit, sondern auch effiziente und flexible Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Zusätzlich sind unsere Produkte für den Einsatz in der Schifffahrt zertifiziert, was WAGO besonders auszeichnet und die Vielfalt unserer Lösungen unterstreicht.

Globale Anerkennung und Vertrauen

Dank weltweiter Zulassungen, wie ATEX, IECEx und UL HazLoc, sind WAGO Produkte global im Einsatz und stehen für höchste Sicherheitsstandards. Unsere Kompetenz im Explosionsschutz wird durch jahrzehntelange Erfahrung und das Vertrauen internationaler Kunden aus verschiedenen Branchen unter Beweis gestellt.

Mit WAGO perfekt aufgestellt im Ex-Schutz

Höchste Sicherheit und Effizienz im Explosionsschutz stehen bei WAGO im Mittelpunkt. Dabei bieten wir ein breites Portfolio und eine Vielzahl an Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche, wie z. B. das WAGO I/O System 750, die WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S und vieles mehr. Unsere Produkte sind speziell dafür entwickelt, die Sicherheitsanforderungen extremer Umgebungen zu erfüllen.


Unsere Expertise basiert auf zuverlässiger Innovation und laborzertifizierter Präzision. Wir bieten nicht nur eine lösungsorientierte und praxisgerechte Beratung, sondern auch Produkte, die für ihre Spitzenleistung in Sicherheit, Qualität und technologischer Führung bekannt sind. Mit WAGO steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an zertifizierten und zuverlässigen Explosionsschutzlösungen zur Verfügung, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und die laborgeprüfte Qualität in jedem Detail gewährleisten.

Das zeichnet uns aus

  • Hohe Sicherheit und Effizienz: Zentraler Fokus bei WAGO

  • Zuverlässigkeit und Zertifizierung: Akkreditiertes Prüflabor gemäß DIN EN ISO/IEC 17025

  • Großes Produktportfolio: Von Messumformern bis zu Relais

  • Breites Branchenspektrum: Ex-Schutz mit Zulassungen im Schiffbau

Zertifizierungen

Dank weltweiter Zulassungen, wie ATEX, IECEx, UL HazLoc und vielen mehr, sind WAGO-Produkte weltweit im Einsatz und stehen für höchste Sicherheitsstandards. Unsere Kompetenz im Explosionsschutz wird durch jahrzehntelange Erfahrung und das Vertrauen internationaler Kunden aus verschiedenen Branchen unter Beweis gestellt.

ATEX – europäische Richtlinie

ATEX ist eine europäische Richtlinie, die die Anforderungen an Geräte und Schutzsysteme regelt, die in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. Sie stellt sicher, dass Produkte so konzipiert und getestet sind, dass sie sicher in diesen Umgebungen betrieben werden können.

CCCEx – für den Einsatz von Explosionsschutzprodukten in China

Die CCC-Zertifizierung gilt seit 2020 für den chinesischen Markt und betrifft bestimmte explosionsgeschützte Produkte. Nur gegen Vorlage dieser Zertifizierung dürfen betroffene Produkte nach China importiert, dort verkauft und betrieben werden.

EAC Ex – Regelwerk auf dem Gebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion:

EAC Ex- ist eine Zertifizierung für den Einsatz von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen, die in den Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) gelten. Diese Zertifizierung gewährleistet, dass die Produkte den regionalen Sicherheitsanforderungen entsprechen.

INMETRO – Zertifizierung für Brasilien

Das INMETRO-Zertifikat wird von Brasilien ausgestellt und betrifft Geräte und Komponenten, die in explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz kommen. Die Zertifizierung muss sowohl von Produkten im brasilianischen Markt als auch zu importierenden erfüllt werden.

IECEx – das globale Zertifizierungssystem

IECEx ist ein internationales Verfahren zur Zertifizierung von Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Das Ziel des IECEx-Schemas ist die Harmonisierung der nationalen und internationalen Ex-Normen.

UL

Die „Underwriters Laboratories“ sind eine unabhängige Organisation, die gemäß gültigen US-Produktsicherheitsanforderungen Produkte auf ihre Sicherheit überprüfen.

ABS

Die „Underwriters Laboratories“ sind eine unabhängige Organisation, die gemäß gültigen US-Produktsicherheitsanforderungen Produkte auf ihre Sicherheit überprüfen.

DNV (Det Norske Veritas)

DNV (Det Norske Veritas) prüft und zertifiziert Produkte, um sicherzustellen, dass sie den strengen Sicherheitsanforderungen und Qualitätsstandards für den Schiffbau gerecht werden. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass die Produkte den extremen Bedingungen auf See standhalten.- und Qualitätsstandards erfüllt, die für den Einsatz auf Schiffen erforderlich sind.

KC-Zertifizierung

Die KC-Zertifizierung ist ein aus Korea stammendes Zertifikat und bezieht sich auf koreanische Sicherheitsstandards.

Explosionsschutz in Nordamerika – NEC, CEC, UL, ANSI/ISA, CSA

In Nordamerika haben sich auf dem Gebiet des Explosionsschutzes elektrischer Geräte und Anlagen Techniken und Systeme entwickelt, die wesentlich von der IEC-Technik abweichen. In den USA gilt der NEC und in Kanada der CEC. Die Unterschiede liegen dabei u.a. in der Einteilung der explosionsgefährdeten Bereiche, der Konstruktion der Betriebsmittel und der Installation der elektrischen Anlagen.

UKCA-Kennzeichen

Die UKCA-Kennzeichnung wurde für das Vereinigte Königreich im Rahmen des Brexits eingeführt. Sie betrifft den Import bestimmter Produkte nach Großbritannien.

Broschüre herunterladen

Laden Sie unsere informative Broschüre herunter und erhalten Sie:

  • Überblick über Explosionsschutztechnologien: Ein umfassender Überblick über die verschiedenen Technologien und Lösungen zum Ex-Schutz bei WAGO.
  • Detaillierte Produktinformationen: Ausführliche Informationen und technische Spezifikationen zu WAGO Produkten wie dem I/O System 750 und den TOPJOB® S-Reihenklemmen
  • Sicherheitsstandards und Zertifizierungen: Einblicke in internationale Sicherheitsstandards und Zertifizierungen wie ATEX und IECEx
  • Technische Zeichnungen und Diagramme: Visuelle Darstellungen zur Funktionalität und zum Einbau von Explosionsschutzsystemen

Referenzprojekte

Sie sind gezielt auf der Suche nach Projekten, bei denen Kunden Lösungen aus dem Bereich Explosionsschutz mit uns zusammen umgesetzt haben? Dann schauen Sie gern auf unserer Referenzseite vorbei.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Marine

Unterwegs auf dem Schiff der Zukunft

Moderne Antriebstechnik, die Vernetzung von Teilsystemen – Automatisierung und Digitalisierung sind auf dem Schiff Standard.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energie

Eine Branche im Wandel

Mithilfe moderner Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien entstehen kommunikative Smart Grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg