[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex nA geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2022, blau</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 2022-1204/999-953 ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Diese Durchgangsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 12 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Die Durchgangsklemme verfügt über 1 Ebene. An die 1 Klemmstelle kann 1 Potenzial angeschlossen werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese steckbare Reihenklemme betätigt. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene 35. Über die Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer perfekt angeschlossen werden. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>", "mpn" : "2022-1204/999-953", "sku" : "2022-1204/999-953", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001900016b18000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM5fGltYWdlL2pwZWd8YURrMkwyZzRNaTh4TkRZNE1qSXdOelExTXpJeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGt3TURBeE5tSXhPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwNTc0MmI1YmRkOTBiZGM0MDhjMzk4NjZiODlmNDcwMmY5ZDRiNDcwY2FhMzg5ZTQ1ZDQ1NmFjZDFiODNkMTg", "gtin13" : "4050821644736", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-1-pin-basisklemme/p/2022-1204_999-953" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-1204/999-953

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex nA geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau

Art.-Nr. 2022-1204/999-953
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück
Art.-Nr. 2022-1204/999-953
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück