[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2222 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Durchgangsklemme (Artikelnummer 2222-1204) steht ein schneller und sicherer Anschluss im Vordergrund. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Diese Durchgangsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 12 mm. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Durchgangsklemme geeignet für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm². Die Durchgangsklemme besitzt 1 Ebene. An die 1 Klemmstelle kann 1 Potenzial angebunden werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Über einen Drücker wird diese steckbare Reihenklemme betätigt. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene 35. Über eine Frontverdrahtung werden Leiter aus Kupfer sicher angeschlossen.<br/>", "mpn" : "2222-1204", "sku" : "2222-1204", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7851747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDExfGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZzNOaTh4TXpVek1UYzBOalF3TWpNek5DOHlNREJmTnpnMU1UYzBOMTlFUlM1cWNHY3wzZDRlNmI1OTU3MWVmMzE0YWZkZDgwZmQ5Mjk5ZDg1YmY3ODVkZTMwZTQ4MThkNGFlOTg2Y2I0NDI1N2UzMWM2", "gtin13" : "4066966203820", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-1-pin-basisklemme/p/2222-1204" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2222-1204

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau

Art.-Nr. 2222-1204
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück
Art.-Nr. 2222-1204
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück