[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 3-polig; mittige Verriegelungsklinke; Zugentlastungsplatte; 1,50 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2020, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2020-103/142-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 13.5 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 9 und 11 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 11,2 x 56,5 x 27,2 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. An die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol angebunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Über die Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer angeschlossen werden. Die Zugentlastung sichert die angeschlossenen Leiter und erleichtert die Führung.<br/>", "mpn" : "2020-103/142-000", "sku" : "2020-103/142-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110000296c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyaGlOeTh4TkRZNU1qRXlOalUxTmpFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qazJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0ZmY4NWY3Y2U1ZjE2Mjg0Mjg1NWMxN2E2Y2QzMGY0MWYwYjBhMjI3OWY3MTRkMGE4Yzg0OWQ3OTM4YzI5N2I", "gtin13" : "4050821092544", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2020-103_142-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Art.-Nr. 2020-103/142-000

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 3-polig; mittige Verriegelungsklinke; Zugentlastungsplatte; 1,50 mm²; grau

Art.-Nr. 2020-103/142-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2020-103/142-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück