[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 14-polig; Zugentlastungsplatte; 1,50 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2020, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2020-114/135-000 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 13.5 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 9 bis 11 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 49,7 x 69 x 22,4 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste können über die 14 Klemmstellen 14 Potenziale / 14 Pol angeschlossen werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Über eine Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer perfekt angeschlossen werden. Durch die Zugentlastung werden angeschlossene Leiter gesichert und die Führung begünstigt.<br/>", "mpn" : "2020-114/135-000", "sku" : "2020-114/135-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100002852000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGlaaTh4TkRZNU1qRXhPRFkxT1RFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qZzFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU3Zjk4YjdiZGY0ODAzYTU4ZWU0ZTQwODZiNGIyYjUwN2U2MGIzZTc4YTgyZWZlZWY3ZmE5MWNjYTVhMGQyOTI", "gtin13" : "4050821092377", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2020-114_135-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Art.-Nr. 2020-114/135-000

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 14-polig; Zugentlastungsplatte; 1,50 mm²; grau

Art.-Nr. 2020-114/135-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 10 Stück
Art.-Nr. 2020-114/135-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 10 Stück