[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 15-polig; Zugentlastungsplatte; 1,50 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2020 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2020-115/135-000 verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 13.5 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 11 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 53,2 x 69 x 22,4 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste können über die 15 Klemmstellen 15 Potenziale / 15 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Über die Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer anschließen. Durch die Zugentlastung werden angeschlossene Leiter gesichert und das Handling begünstigt.<br/>", "mpn" : "2020-115/135-000", "sku" : "2020-115/135-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100002852000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGlaaTh4TkRZNU1qRXhPRFkxT1RFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qZzFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU3Zjk4YjdiZGY0ODAzYTU4ZWU0ZTQwODZiNGIyYjUwN2U2MGIzZTc4YTgyZWZlZWY3ZmE5MWNjYTVhMGQyOTI", "gtin13" : "4050821092384", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2020-115_135-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Art.-Nr. 2020-115/135-000

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 15-polig; Zugentlastungsplatte; 1,50 mm²; grau

Art.-Nr. 2020-115/135-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 10 Stück
Art.-Nr. 2020-115/135-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 10 Stück