[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 1-polig; mittige Verriegelungsklinke; 4,00 mm²; grün-gelb", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022, grün-gelb</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2022-101/122-016 schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 12 mm erforderlich. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 5,2 x 48,9 x 27,2 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. An die 1 Klemmstelle können 1 Potenzial / 1 Pol verbunden werden. Das grün-gelbe Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Über eine Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer angeschlossen werden.<br/>", "mpn" : "2022-101/122-016", "sku" : "2022-101/122-016", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0002abe0000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZzJZUzh4TkRZNU1qQTRNVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeVlXSmxNREF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNlM2FhMWM0MjZjMzhhZWVlMzNlM2VhMzhhOTk2N2ViNzRiZWUxMTQwMDdkODlkY2Y5N2E3MGE2M2E4OGRmZGU", "gtin13" : "4050821090519", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-101_122-016" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-101/122-016

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 1-polig; mittige Verriegelungsklinke; 4,00 mm²; grün-gelb

Art.-Nr. 2022-101/122-016
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 200 Stück
Art.-Nr. 2022-101/122-016
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 200 Stück