[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 5-polig; 4,00 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022, grün-gelb/grau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2022-105/000-037) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Fokus. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 10 und 12 mm. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 26 x 40,5 x 22,4 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste können über die 5 Klemmstellen 5 Potenziale / 5 Pol verbunden werden. Das grün-gelb-graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Über eine Frontverdrahtung werden Leiter aus Kupfer angeschlossen.<br/>", "mpn" : "2022-105/000-037", "sku" : "2022-105/000-037", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000016000104b3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZzNOaTh4TkRZNU1UUTROek14T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1EUmlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI5ZjY4NTc2ODNiNjZjOGY5MWVmNzIxYzAwODhlMTBkNDI0NTRhYzkzYjU1NWM2YWI0OWQ3ZGM4YWM5ZWJkMjI", "gtin13" : "4045454912987", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-105_000-037" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-105/000-037

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 5-polig; 4,00 mm²; grau

Art.-Nr. 2022-105/000-037
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2022-105/000-037
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück