[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 6-polig; Zugentlastungsplatte; 4,00 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2022-106/134-000 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 12 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 31,2 x 64 x 22,4 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. An die 6 Klemmstellen können 6 Potenziale / 6 Pol angeschlossen werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Über die Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer optimal anschließen. Die Zugentlastung ist eine Sicherheitsvorkehrung für angeschlossene Leiter und vereinfacht die Führung.<br/>", "mpn" : "2022-106/134-000", "sku" : "2022-106/134-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0003758d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyaGpOUzh4TkRZNU1qQTVNRFl3T1RZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek56VTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MmFjZTIzZDM2YjFlZDdmMmE5ODI1NDU1MmJlNjU1MTkyMmEzN2UzYTBhODNiYTVjZWU3NzMyNDM1NWZlZDQ", "gtin13" : "4050821089445", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-106_134-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-106/134-000

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 6-polig; Zugentlastungsplatte; 4,00 mm²; grau

Art.-Nr. 2022-106/134-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2022-106/134-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück