[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 7-polig; 4,00 mm²; blau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022, blau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2022-107/000-006 bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 12 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 36,4 x 40,5 x 22,4 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste können über die 7 Klemmstellen 7 Potenziale / 7 Pol verbunden werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Über die Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer sicher angeschlossen werden.<br/>", "mpn" : "2022-107/000-006", "sku" : "2022-107/000-006", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00016e7d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzROaTh4TkRZNE1Ua3lOVGMzT1RRNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5tVTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMjI0ZWVkZmYxYzkxNTk2MzUyY2E2ZWU1NDVkY2RlODlmNWRlODI3MDhhZjcwYzNhZGU3OWY3MDU3YzkxMjE", "gtin13" : "4045454705473", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-107_000-006" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-107/000-006

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 7-polig; 4,00 mm²; blau

Art.-Nr. 2022-107/000-006
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2022-107/000-006
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück