[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 7-polig; 4,00 mm²; grau/grün-gelb", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022, grau/grün-gelb</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2022-107/000-036 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 12 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 36,4 x 40,5 x 22,4 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste können über die 7 Klemmstellen 7 Potenziale / 7 Pol angeschlossen werden. Das grau/grün-gelbe Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Über die Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer anschließen.<br/>", "mpn" : "2022-107/000-036", "sku" : "2022-107/000-036", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002900005ea6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyaGxPQzh4TkRZNE5qTXlOVFUzTVRZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNamt3TURBd05XVmhOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM2NmMwNmM1NDJhNzFkM2RlM2Y5ZDBlMTNhMGIzYzE4MzY1YjFiZWNmMTNlYjcwZWMzOGU5ZWY0MjFjMjNlMzM", "gtin13" : "4045454912857", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-107_000-036" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-107/000-036

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 7-polig; 4,00 mm²; grau/grün-gelb

Art.-Nr. 2022-107/000-036
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2022-107/000-036
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück