[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 7-polig; mittige Verriegelungsklinke; Zugentlastungsplatte; 4,00 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2022-107/145-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 12 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 36,4 x 69 x 27,2 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Über die 7 Klemmstellen können 7 Potenziale / 7 Pol angebunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Über die Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer anschließen. Die Zugentlastung ist eine Sicherheitsvorkehrung für angeschlossene Leiter und begünstigt das Handling.<br/>", "mpn" : "2022-107/145-000", "sku" : "2022-107/145-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000376a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE5fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyaGtOQzh4TkRZNU1qQTNORGcwT0RJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek56WmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTJlMTIyYTcwYWMzOWY4YTVkMjNhOTg5MjU5NGQ2OTM2OTEzOWE3NzRlYTM3MWFiY2VhM2ZlYTE1YjEzN2Y", "gtin13" : "4050821090748", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-107_145-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-107/145-000

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 7-polig; mittige Verriegelungsklinke; Zugentlastungsplatte; 4,00 mm²; grau

Art.-Nr. 2022-107/145-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 25 Stück
Art.-Nr. 2022-107/145-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 25 Stück