[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 12-polig; 4,00 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2022-112/000-037 und ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 12 mm nötig. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 62,4 x 40,5 x 22,4 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm². An die 12 Klemmstellen können 12 Potenziale / 12 Pol verbunden werden. Das grün-gelb-graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Über eine Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer anschließen.<br/>", "mpn" : "2022-112/000-037", "sku" : "2022-112/000-037", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000290000e27f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM4fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMEwyZ3lOQzh4TkRZNE56RXpNVFkyTkRReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNamt3TURBd1pUSTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAzODY2YzMxNTdjN2FiZDg2MTZjZTg5NjlkOTlkZmE0NTA3ODhjZTNhNjY2M2Y0OTYyN2Y4M2JhZDJjZmQwMzE", "gtin13" : "4045454913076", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-112_000-037" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-112/000-037

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 12-polig; 4,00 mm²; grau

Art.-Nr. 2022-112/000-037
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 25 Stück
Art.-Nr. 2022-112/000-037
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 25 Stück