[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 14-polig; Zugentlastungsplatte; 4,00 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2022-114/136-000) ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 12 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 72,8 x 74 x 22,4 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm². An die 14 Klemmstellen können 14 Potenziale / 14 Pol angeschlossen werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Über eine Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer sicher angeschlossen werden. Die Zugentlastung ist eine Sicherheitsvorkehrung für angeschlossene Leiter und erleichtert die Bedienung.<br/>", "mpn" : "2022-114/136-000", "sku" : "2022-114/136-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0003758d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyaGpOUzh4TkRZNU1qQTVNRFl3T1RZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek56VTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MmFjZTIzZDM2YjFlZDdmMmE5ODI1NDU1MmJlNjU1MTkyMmEzN2UzYTBhODNiYTVjZWU3NzMyNDM1NWZlZDQ", "gtin13" : "4050821089520", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-114_136-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-114/136-000

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 14-polig; Zugentlastungsplatte; 4,00 mm²; grau

Art.-Nr. 2022-114/136-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 15 Stück
Art.-Nr. 2022-114/136-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 15 Stück