[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 5-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; blau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 769 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 769-105/000-006 schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 32 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 25 x 45,2 x 18,3 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 4 mm² geeignet. Über die 5 Klemmstellen können 5 Potenziale / 5 Pol angebunden werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Über eine Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer perfekt anschließen.<br/>", "mpn" : "769-105/000-006", "sku" : "769-105/000-006", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00018285000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjExfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyZzBZeTh4TkRZNE9ESTRPVGMxTVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE9ESTROVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRhOTZmN2ZlZTlkNTViMDYwMGUwNzY0ZTk5NDhkZGNkNDJiOGYzYmNlYjQ1M2NhZjUzODJhMWE0MDNhOWQyZjY", "gtin13" : "4045454579821", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/769-105_000-006" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM Art.-Nr. 769-105/000-006

1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 5-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; blau

Art.-Nr. 769-105/000-006
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 769-105/000-006
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück