[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 9-polig; Kodiernase; seitliche Verriegelungsklinken; 4,00 mm²; grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 769, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 769-109/021-000) bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 32 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 60 x 45,2 x 18,3 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 4 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste können über die 9 Klemmstellen 9 Potenziale / 9 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Über die Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer angeschlossen werden.<br/>", "mpn" : "769-109/021-000", "sku" : "769-109/021-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-10691138-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd4TkM4eE16a3pNakF5T1RFeE5qUTBOaTh5TURCZk1UQTJPVEV4TXpoZlJFVXVhbkJufDhlZGU4YjYxNjU5ZDlkNzQ2ODc4NTZmZjI3NDU2ZDA0MGExNWM0NWM0ZTA2ZTU2ZGMxMTVjNTI4Yzc2Y2I0NDg", "gtin13" : "4044918482226", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/769-109_021-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM Art.-Nr. 769-109/021-000

1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 9-polig; Kodiernase; seitliche Verriegelungsklinken; 4,00 mm²; grau

Art.-Nr. 769-109/021-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 20 Stück
Art.-Nr. 769-109/021-000
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 20 Stück