[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Stiftleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 3-polig; Snap-In-Flansch; 4,00 mm²; grau", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 769 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 769-603/005-000 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 32 A. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 36,3 x 24,4 x 41,7 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 4 mm² geeignet. Über die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol angebunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Über die Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer angeschlossen werden.<br/>", "mpn" : "769-603/005-000", "sku" : "769-603/005-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-11470398-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmd6TWk4eE16azBPREk1TWpFMk9UYzFPQzh5TURCZk1URTBOekF6T1RoZlJFVXVhbkJufDFiYTJkZjk4MjU1ZmU3MDRhNDVmMDAwMWVkMDJhMGZiN2JmYzkzMjU1MTljN2E0ZTYwZmQxOTk2N2I5MGMyYTA", "gtin13" : "4044918512640", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/1-leiter-stiftleiste/p/769-603_005-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM Art.-Nr. 769-603/005-000

1-Leiter-Stiftleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 3-polig; Snap-In-Flansch; 4,00 mm²; grau

Art.-Nr. 769-603/005-000
1-Leiter-Stiftleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 25 Stück
Art.-Nr. 769-603/005-000
1-Leiter-Stiftleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 25 Stück