[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2222 mit Drücker</h2><br/><br/>Bei dieser Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 2222-1304 steht eine einfache und sichere Verbindung im Vordergrund. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchgangsklemme Abisolierlängen von 10 bis 12 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Durchgangsklemme für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² ausgelegt. Die Durchgangsklemme verfügt über 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen kann 1 Potenzial angebunden werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese steckbare Reihenklemme wird durch einen Drücker betätigt. Die steckbaren Reihenklemmen eignen sich für die Montage auf der Tragschiene 35 . Über die Frontverdrahtung werden Leiter aus Kupfer angeschlossen.<br/>", "mpn" : "2222-1304", "sku" : "2222-1304", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7851743-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU3fGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzRNQzh4TXpVek1UVTVNakEyTlRBMU5DOHlNREJmTnpnMU1UYzBNMTlFUlM1cWNHY3w0YzM3OTBmYzNiMWYzZWJjYjVlMDYwMGI3ZTQzMTRjZjQxMmY5ODFiYmQ1YjUwM2E1NzMwNWY4OWYwZjAyZTJi", "gtin13" : "4066966203882", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-1-pin-basisklemme/p/2222-1304" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2222-1304

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau

Art.-Nr. 2222-1304
2-Leiter/1-Pin-Basisklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück
Art.-Nr. 2222-1304
2-Leiter/1-Pin-Basisklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück