[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex nA geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb", "description" : "<h2>Schutzleiterklemme Serie 2222 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Schutzleiterklemme hat die Artikelnummer 2222-1407/999-953 und ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss. Schutzleiterklemmen sind durch einen integrierten Kontaktfuß direkt mit der Tragschiene verbunden. Dadurch schaffen sie eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen den elektrischen Leitern und der Befestigungsauflage. Bei dieser Schutzleiterklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 12 mm nötig. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Schutzleiterklemme für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm². Die Schutzleiterklemme besitzt 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen kann 1 Potenzial angebunden werden. Das grün-gelbe Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese steckbare Reihenklemme wird durch einen Drücker betätigt. Die steckbaren Reihenklemmen eignen sich für die Montage auf der Tragschiene 35 . Über eine Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer perfekt anschließen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>", "mpn" : "2222-1407/999-953", "sku" : "2222-1407/999-953", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-8354332-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyaGxNUzh4TXpJeE5EQXdNelk1TVRVMU1DOHlNREJmT0RNMU5ETXpNbDlFUlM1cWNHY3wzMmNmMjgyZDg4NTc4ZDI0NTQwOTM3YzI2Njg4OTk5MzJkNzI0YzIwODExYWI5MGVmZWJhMjBmYWNmOWQ0ZjZh", "gtin13" : "4066966204384", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-2-pin-pe-basisklemme/p/2222-1407_999-953" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2222-1407/999-953

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex nA geeignet; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb

Art.-Nr. 2222-1407/999-953
2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2222-1407/999-953
2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück