[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-Leiter-Durchgangsklemme; 16 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; schwarz", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2016 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme hat die Artikelnummer 2016-1205 und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Durchgangsreihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 800 V und der Bemessungsstrom 76 A. Bei dieser Durchgangsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 18 bis 20 mm erforderlich. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 12 x 69,8 x 43,5 mm. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 16 mm² geeignet. Es handelt sich dabei um eine Durchgangsklemme mit 1 Ebene. Über die 2 Klemmstellen kann 1 Potenzial angebunden werden. Das schwarze Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Durchgangsreihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. TOPJOB® S Reihenklemmen sorgen in diversen Industrieanwendungen sowie in der modernen Gebäudeinstallation für eine sichere elektrische Verbindung. Mit lediglich einem Reihenklemmensystem können Sie überall auf der Welt und in allen Anwendungen arbeiten. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene 35. Über eine Frontverdrahtung werden Leiter aus Kupfer optimal angeschlossen. Die zwei Brückeraufnahmen ermöglicht die Vervielfältigung der Potentiale auf weitere Klemmstellen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>", "mpn" : "2016-1205", "sku" : "2016-1205", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9687946-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk3fGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyaGtOeTh4TXpnd01EZzNNakl4TkRVMU9DOHlNREJmT1RZNE56azBObDlFUlM1cWNHY3w4YWVmMDBkMGM0NWMyNjNmOTJlNmNiZjZhNTFkZDg0MjYyMmQ5NDUzMDU1N2VmM2JkZDQ1ODViNTU3OGRmY2U3", "gtin13" : "4066966311594", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-durchgangsklemme/p/2016-1205" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Art.-Nr. 2016-1205

2-Leiter-Durchgangsklemme; 16 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; schwarz

Art.-Nr. 2016-1205
2-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 20 Stück
Art.-Nr. 2016-1205
2-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 20 Stück