{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker; 10 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; blau",
"description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2110 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme hat die Artikelnummer 2110-5204 und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Durchgangsreihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 800 V und der Bemessungsstrom 57 A. Diese Durchgangsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 17 und 19 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 10 x 89 x 43,7 mm. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 16 mm² geeignet. Die Durchgangsklemme hat 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen kann 1 Potenzial verbunden werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Über einen Hebel wie auch einen Drücker wird diese Durchgangsreihenklemme betätigt. Die TOPJOB® S Reihenklemmen schaffen in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation eine sichere elektrische Verbindung. Sie ermöglichen einfaches Verdrahten durch das direkte Stecken eindrähtiger, mehrdrähtiger sowie feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen. Die Durchgangsreihenklemmen eignen sich für die Montage auf der Tragschiene 35 . Über eine Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer angeschlossen werden. Die zwei Brückeraufnahmen ermöglicht die Vervielfältigung der Potentiale auf weitere Klemmstellen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>",
"mpn" : "2110-5204",
"sku" : "2110-5204",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2709985-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaGlOUzh4TkRZNE1qazVPREkzTmpFeU5pOHlNREJmTWpjd09UazROVjlFUlM1cWNHY3w5YTVkZDcxOGVhZTg5N2E2ODk0ODVkNDA2OTYxNjAyZWE2NWM1NzU0Y2FiNTYxMDYxZWViNTc2ZmU3NTVkNzJi",
"gtin13" : "4055143865418",
"category" : "Reihenklemmen",
"url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-durchgangsklemme/p/2110-5204"
}
2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker; 10 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; blau
TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.