[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; lichtgrau", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2202 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 2202-1209 ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verdrahtung. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Durchgangsreihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 800 V und der Bemessungsstrom 24 A. Bei dieser Durchgangsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 12 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 5,2 x 48,5 x 39,5 mm. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Die Durchgangsklemme hat 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen kann 1 Potenzial angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Über einen Drücker wird diese Durchgangsreihenklemme betätigt. Die TOPJOB® S Reihenklemmen schaffen in unterschiedlichen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation eine sichere elektrische Verbindung. Sie ermöglichen schnelles Verdrahten durch das direkte Stecken eindrähtiger, mehrdrähtiger sowie feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene 35. Über die Frontverdrahtung werden Leiter aus Kupfer optimal angeschlossen. Die zwei Brückeraufnahmen ermöglicht die Potentialvervielfältigung auf weitere Klemmstellen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>", "mpn" : "2202-1209", "sku" : "2202-1209", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9680729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzVNaTh4TXpjNU5qa3lPREF5T0Rjd01pOHlNREJmT1RZNE1EY3lPVjlFUlM1cWNHY3w3ZTg5N2JhNTExZGQwOTk2MTliMTU2ZGRmZWI0N2YzOGZkMzU1MDgxYTU3NzQ0MjAxYzM0NjRjMGZlYWVmM2Y2", "gtin13" : "4055143999632", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-durchgangsklemme/p/2202-1209" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Art.-Nr. 2202-1209

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 2,5 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; lichtgrau

Art.-Nr. 2202-1209
2-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück
Art.-Nr. 2202-1209
2-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück