[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 13-polig; 1,50 mm²; grün-gelb/blau/grau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2020 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2020-213/000-039 ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 13.5 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 9 und 11 mm. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 46,2 x 40,5 x 25 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Über die 26 Klemmstellen können 13 Potenziale / 13 Pol verbunden werden. Das grün-gelb/blau/graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Über die Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer sicher anschließen.<br/>", "mpn" : "2020-213/000-039", "sku" : "2020-213/000-039", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002800023807000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURaa0wyZzVaQzh4TkRZNE5qWTNNalUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNamd3TURBeU16Z3dOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwZTU1YzI2ODE4NTdiYjlkZDllZDA0Mjg3MTM4NDY2YmIwZDczZWFiMGJkZmJiNjZjODI1NjAyMjExNGQyOGY", "gtin13" : "4050821222071", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-federleiste/p/2020-213_000-039" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
X-COM S-Mini Art.-Nr. 2020-213/000-039

2-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 13-polig; 1,50 mm²; grün-gelb/blau/grau

Art.-Nr. 2020-213/000-039
2-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 10 Stück
Art.-Nr. 2020-213/000-039
2-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 10 Stück