Art.-Nr. 261-161/341-0002-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Rastfüßen; 11-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau1 von 2Farbe: Bild weicht vom Artikel ab.Art.-Nr. 261-161/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Rastfüßen; 11-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grauBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenDownloads als ZIPVergleichenMerkenKonfigurierenArt.-Nr. 261-161/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Rastfüßen; 11-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grauBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenDownloads als ZIPVergleichenMerkenKonfigurieren