[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Befestigungsflanschen M4; 12-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 4,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; lichtgrau", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 869 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 869-242 steht eine einfache und zuverlässige Verbindung im Vordergrund. Die Mini Reihenklemmen sind dank ihrer kompakten Bauform optimal für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen geeignet. Für volle Flexibilität in der Anwendung stehen zudem verschiedene Montage- und Betätigungsvarianten zur Auswahl. Die Miniklemmen können so je nach Einsatzanforderungen gewählt werden. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Mini-Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 24 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchgangsklemme Abisolierlängen von 6 bis 7 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 24 Klemmstellen können 12 Potenziale / 12 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Mini-Reihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Über eine Frontverdrahtung lassen sich Leiter aus Kupfer sicher anschließen.<br/>", "mpn" : "869-242", "sku" : "869-242", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000005000270ac000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzROQzh4TkRZNE1UTXpNekV6TnpRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeU56QmhZekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmYmY1YTY5NmZlZmFmMzgxMDgyMjAzYzA5OTgxZDY4YTEyZThjOTk1OGI1Y2Y2MDYzZjZjM2QwNzBhNjg0ZGY", "gtin13" : "4044918482295", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-klemmenleiste/p/869-242" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
Art.-Nr. 869-242

2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Befestigungsflanschen M4; 12-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 4,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; lichtgrau

Art.-Nr. 869-242
2-Leiter-Klemmenleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 25 Stück
Art.-Nr. 869-242
2-Leiter-Klemmenleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 25 Stück