{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Betätigungsöffnung; 1 mm²; mit Rastfuß; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blau",
"description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2050, blau</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 2050-314 ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung. Die Mini Reihenklemmen sind dank ihrer kompakten Bauform optimal für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen geeignet. Für volle Flexibilität in der Anwendung stehen zudem verschiedene Montage- und Betätigungsvarianten zur Auswahl. Die Miniklemmen können so je nach Einsatzanforderungen gewählt werden. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Mini-Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 13.5 A. Diese Durchgangsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 9 und 11 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Durchgangsklemme verfügt über 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen kann 1 Potenzial angeschlossen werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Mini-Reihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. TOPJOB® S Reihenklemmen bieten in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung. Sie bieten für jede Anwendung die geeigneten Betätigungsmöglichkeiten: Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung. Über eine Frontverdrahtung werden Leiter aus Kupfer angeschlossen. Die Brückeraufnahme ermöglicht die Potentialvervielfältigung auf weitere Klemmstellen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>",
"mpn" : "2050-314",
"sku" : "2050-314",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2598733-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURNM0wyZzROUzh4TkRZNE1qZzNPRE0wTlRJME5pOHlNREJmTWpVNU9EY3pNMTlFUlM1cWNHY3w0Y2NmNmQ0OTYyZDgxMWU4ZTQwZDI0ZTkwM2I4MTMzZTQ4Nzk0MzBlYjJkYWFiOWVkNDNmZTFmYWI5MmNjZGM1",
"gtin13" : "4055143964975",
"category" : "Reihenklemmen",
"url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-mini-durchgangsklemme/p/2050-314"
}
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Betätigungsöffnung; 1 mm²; mit Rastfuß; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blau
TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.