{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; mit Rastfuß; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blau",
"description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2250 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Durchgangsklemme (Artikelnummer 2250-314) steht ein einfacher und sicherer Anschluss im Vordergrund. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Mini-Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 500 V und der Bemessungsstrom 13.5 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchgangsklemme Abisolierlängen von 9 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Durchgangsklemme geeignet für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm². Die Durchgangsklemme besitzt 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen kann 1 Potenzial verbunden werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Mini-Reihenklemme wird durch einen Drücker betätigt. TOPJOB® S Reihenklemmen bieten in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung. Sie bieten für jede Anwendung die passenden Lösungen: Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung. Über die Frontverdrahtung werden Leiter aus Kupfer angeschlossen. Die Brückeraufnahme ermöglicht die Vervielfältigung der Potentiale auf weitere Klemmstellen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>",
"mpn" : "2250-314",
"sku" : "2250-314",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2598630-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI5fGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyaGxOQzh4TkRZNE1qY3lOek0xTURNd01pOHlNREJmTWpVNU9EWXpNRjlFUlM1cWNHY3xlNzFiNWJkOTc0ODQwYTE0NDRjZDM1MTIxZGMyNjIwMjA1ZWVmNmU4Y2U4NTQ5MDM2NDQ0YjA0NWNmZWEyYTk3",
"gtin13" : "4055143965729",
"category" : "Reihenklemmen",
"url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/2-leiter-mini-durchgangsklemme/p/2250-314"
}
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1 mm²; mit Rastfuß; seitliche und mittige Beschriftung; mit Prüföffnung; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blau
TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.