[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; schwarz", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2002 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 2002-6305 ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verdrahtung. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Durchgangsreihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 800 V und der Bemessungsstrom 24 A. Diese Durchgangsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 12 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 5,2 x 52,6 x 45,5 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Durchgangsklemme für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Die Durchgangsklemme hat 1 Ebene. An die 3 Klemmstellen kann 1 Potenzial angebunden werden. Das schwarze Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Durchgangsreihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. TOPJOB® S Reihenklemmen bieten in unterschiedlichen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung. Sie bieten für jeden Einsatz die geeigneten Betätigungsvarianten: Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung. Die Durchgangsreihenklemmen eignen sich für die Montage auf der Tragschiene 35 . Über eine abgewinkelte Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer optimal angeschlossen werden. Die zwei Brückeraufnahmen ermöglicht die Potentialvervielfältigung auf weitere Klemmstellen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>", "mpn" : "2002-6305", "sku" : "2002-6305", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000320002865e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyfGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGhZaTh4TkRZNE1qWXpORFV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBeU9EWTFaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmYzY5ODA2YzExMGI3ZWQwNWQyYzkwZjdkNTNhZWNkMjkxZWFlMGQ0NzYxODAzNjgyMTA5ZGUzM2JlYjA0NGY", "gtin13" : "4045454600266", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/3-leiter-durchgangsklemme/p/2002-6305" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Art.-Nr. 2002-6305

3-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; schwarz

Art.-Nr. 2002-6305
3-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück
Art.-Nr. 2002-6305
3-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück