[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1,5 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; lichtgrau", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2201, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme hat die Artikelnummer 2201-1309 und ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Durchgangsreihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 800 V und der Bemessungsstrom 17.5 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchgangsklemme Abisolierlängen von 9 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 4,2 x 59,2 x 39,5 mm. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Durchgangsklemme hat 1 Ebene. An die 3 Klemmstellen kann 1 Potenzial angebunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für diese Durchgangsreihenklemme erfolgt die Betätigung per Drücker. Die TOPJOB® S Reihenklemmen bieten in verschiedenen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation eine sichere elektrische Verbindung. Sie ermöglichen simples Verdrahten durch das direkte Stecken eindrähtiger, mehrdrähtiger sowie feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene 35. Über eine Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer perfekt angeschlossen werden. Die zwei Brückeraufnahmen ermöglicht die Potentialvervielfältigung auf weitere Klemmstellen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>", "mpn" : "2201-1309", "sku" : "2201-1309", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-11433452-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd6WVM4eE16azBOalkwTURRd01EUXhOQzh5TURCZk1URTBNek0wTlRKZlJFVXVhbkJufGE3NjJiNmYxM2VjOWFkYzkyNmZhYTFjZDIwOGMyMjY1ZDNlZTJmYzQ2NzAwM2E5NjQ0ZDkxMWU4NzVlYTBiYjc", "gtin13" : "4066966413762", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/3-leiter-durchgangsklemme/p/2201-1309" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Art.-Nr. 2201-1309

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 1,5 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; lichtgrau

Art.-Nr. 2201-1309
3-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück
Art.-Nr. 2201-1309
3-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 100 Stück