[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 4 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gelb", "description" : "<h2>Durchgangsklemme Serie 2204 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme hat die Artikelnummer 2204-1306 und ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verdrahtung. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Durchgangsreihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 800 V und der Bemessungsstrom 32 A. Bei dieser Durchgangsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 13 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 6,2 x 65,5 x 39,5 mm. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 6 mm² geeignet. Es ist eine Durchgangsklemme mit 1 Ebene. Über die 3 Klemmstellen kann 1 Potenzial angeschlossen werden. Das gelbe Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Diese Durchgangsreihenklemme wird durch einen Drücker betätigt. Die TOPJOB® S Reihenklemmen bieten in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation eine zuverlässige elektrische Verbindung. Sie ermöglichen simples Verdrahten durch das direkte Stecken eindrähtiger, mehrdrähtiger sowie feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene 35. Über eine Frontverdrahtung werden Leiter aus Kupfer einfach angeschlossen. Die zwei Brückeraufnahmen ermöglicht die Vervielfältigung der Potentiale auf weitere Klemmstellen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>", "mpn" : "2204-1306", "sku" : "2204-1306", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9680791-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZzJNQzh4TXpnd01UY3pPVGN4TkRVNU1DOHlNREJmT1RZNE1EYzVNVjlFUlM1cWNHY3w5N2ExMjQ3YTFjMGY5NWNlODJiZjAxMjAxMzA1MjdlN2MwMjg4NDc0NGU0MzgxZTdiZDZmY2ZjYWUyOTAyNzIx", "gtin13" : "4066966268478", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/at/reihenklemmen/3-leiter-durchgangsklemme/p/2204-1306" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Art.-Nr. 2204-1306

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker; 4 mm²; mit Prüföffnung; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gelb

Art.-Nr. 2204-1306
3-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2204-1306
3-Leiter-Durchgangsklemme
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück