Art.-Nr. 261-341/332-0004-Leiter-Klemme; einseitig mit Drückern; mit Rastfuß; 1-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grauFarbe: Bild weicht vom Artikel ab. 4-Leiter-Klemme; einseitig mit Drückern; mit Rastfuß; 1-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grauBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken 4-Leiter-Klemme; einseitig mit Drückern; mit Rastfuß; 1-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grauBitte warten...In den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken