[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/serie-2086" }, "headline": "Leiterplattenklemme mit Drücker", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-20246-website-update-Series-2086-new-product-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZUzlvTkdNdk1UQTFOREU1TlRnMU1qa3dOVFF1YW5Cbnw2MTc5NGIxMDIwZWYwODMyYmVmMWY1NWZlOGU2ZTljODY5ODMxOTc5ZmZmMThlYThjZjczZWE5MjNhYWJkODA2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Dec 14 10:03:51 CET 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:59 CET 2024" }

News 15. Oktober 2020
SPANNENDE VIELFALT FÜRS PCB-DESIGN

Leiterplattenklemme mit Drücker besticht durch kompakte Baugröße und Variantenvielfalt.
Einfache Handhabung und vielseitige Verwendbarkeit – und das alles in kompakter Baugröße. So präsentiert sich die neue Leiterplattenklemme der Serie 2086 mit Push-in CAGE CLAMP® und Drücker.

IHRE VORTEILE

  • Ideal für den kompakten Geräteanschluss, Gehäuseausschnitte und beengte Platzverhältnisse

  • Dank Push-in CAGE CLAMP® direktes Stecken eindrähtigen und feindrähtigen Leiter mit Aderendhülse von 0,14 bis 1,5 mm2

  • Erhältlich als SMD- und THR-Variante

  • Lieferung in Tape-and-Reel-Verpackung zur vollständigen Integration in den SMT-Prozess

Einfache Handhabung und Flexibilität

Einfache Handhabung und vielseitige Verwendbarkeit – und das alles in kompakter Baugröße. So präsentiert sich die neue Leiterplattenklemme der Serie 2086 mit Push-in CAGE CLAMP® und Drücker.

Ein direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse von 0,14 bis 1,5 mm2 ist mit dieser Klemme problemlos möglich. Der Leiteranschluss und die Steckrichtung kann sowohl horizontal als auch vertikal zur Leiterplatte erfolgen, die Drückerbetätigung in Leiteranschlussrichtung.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Erhältlich mit Doppelpinning, aber auch versetztem Pinning und in den Rastermaßen 3,5 und 5 mm eröffnet sie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Steuereinheiten in Geräten wie Heizungs- oder Lüftungssteuerungen oder den kompakten Geräteanschluss betrifft. Denn mit der reflowfähigen Leiterplattenklemme der Serie 2086 ist sowohl die automatische THR- als auch SMD-Bestückung von Komponenten realisierbar. Die Lieferung in Tape-and-Reel-Verpackung ermöglicht die vollständige Integration in den SMT-Prozess. Damit offenbart die Leiterplattenklemme der Serie 2086 Entwicklern elektronischer Baugruppen vielseitige Design-in-Möglichkeiten und bietet kostenseitig ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.

Verwandte Produkte

Mehr zum Thema

Leiterplattenklemmen

Für den Anschluss von Leiterplatten an Ihre Geräteumgebung stellt WAGO ein umfangreiches Programm an Leiterplattenklemmen mit Leiterquerschnitten von 0,08 bis 16 mm2 zur Verfügung. In metrischen oder zölligen Rastermaßen von 2,5 bis 20 mm bietet WAGO die passende Lösung für Ihre Anwendung.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: