{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "e!COCKPIT; Multi-User License; 20 pcs",
"description" : "<p>Mit der Automatisierungssoftware <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> Maschinen und Anlagen schneller in Betrieb nehmen: Die neue Engineering-Software verkürzt Entwicklungszeiten bei der Automatisierung und überzeugt mit einer modernen und übersichtlichen Oberfläche. Im Hintergrund sorgt CODESYS V3 für eine einfache und vielseitige Applikationserstellung.</p><p>Ein schneller Einstieg und eine hohe Wiederverwendbarkeit von Softwareteilen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für nachhaltige Kosteneinsparungen im <br/>Engineering: Dadurch verkürzen Sie nicht nur Entwicklungszeiten, sondern <br/>verbessern Ihre Position im Wettbewerb.</p><p>Genau diesen Anforderungen wird WAGO mit einer eigenen Engineering-Software gerecht: <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, die sämtliche Tätigkeiten zur Automatisierung unterstützt: von der Hardwarekonfiguration, Programmierung, Simulation und Visualisierung bis zur Inbetriebnahme – alles in einer Software.</p><p>Mit dem Programmierwerkzeug decken Sie alle wichtigen Automatisierungsaufgaben ab und projektieren dabei auch besonders komplexe Projekte mühelos in kurzer Zeit.</p><p></p><p><b>Konfiguration und Parametrierung</b></p><p>Die integrierten Konfiguratoren im <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> unterstützen den Nutzer durch moderne Bedienmethoden und Arbeitsbereiche.</p><p>Beispiele sind:</p><ul><li>Graphische Netzwerktopologie: Komplexe Abhängigkeiten zwischen Teilnehmern im Netzwerk und deren gegenwärtige Zustände sind leicht und intuitiv erfassbar.</li><li>Drag & Drop: Die Interaktion mit Geräten geht leicht von der Hand.</li><li>Kopieren & Einfügen: Einzelne Geräte oder ganzer Netzwerkzweige können schnell vervielfältigt werden.</li><li>Mengenbearbeitung: Es werden gleichzeitig Parameterwerte für mehrere Geräte gesetzt.</li></ul><p><b>Programmierung</b></p><p><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> bietet umfangreiche Möglichkeiten in der Softwareentwicklung:</p><ul><li>SPS-Programmiersprachen gemäß IEC 61131-3: Strukturierter Text (ST), Kontaktplan (KOP), Funktionsbaustein-sprache (FBS), Anweisungsliste (AWL), Ablaufsprache (AS), <br/>Continous Function Chart (CFC)</li><li>Sämtliche Programmiersprachen können miteinander kombiniert werden.</li><li>Einmal erstellte Programme sind mittels Simulation auf dem Engineering-PC leicht zu debuggen.</li><li>Neue Paradigmen, wie beispielsweise die objektorientiere Programmierung, sind enthalten.</li></ul><p><b>Visualisierung</b></p><p>Zeitgemäße Oberflächen zum Bedienen und Beobachten von Maschinen sind Standard. Die Anmutung der HMI entscheidet dabei heute auch über die Akzeptanz der gesamten Automatisierung. <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> ermöglicht mittels Drag & Drop die einfache Gestaltung moderner Oberflächen. Der integrierte Visualisierungseditor bietet dabei:</p><ul><li>Zugriff auf IEC-Programmvariablen</li><li>Geschlossene Simulation von HMI und SPS-Programm auf dem Engineering-PC</li><li>Garantierte Unabhängigkeit in der Sprache durch Unicode-Zeichensatz</li><li>Aktuelle Standards wie HTML 5 oder CSS</li></ul><p><b>Diagnose</b></p><p>Die aktuellen Zustände des Automatisierungsnetzwerks im Detail zu kennen, ist zwingend erforderlich zur schnellen Fehlerlokalisierung und -korrektur – egal, ob während der Entwicklung im Büro oder direkt an der Maschine während der Inbetriebnahme.</p><p><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> bietet dafür umfangreiche Diagnosemöglichkeiten:</p><ul><li>Einzelne Ansichten zeigen beispielsweise immer die Statusinformationen der Steuerungen an; sowohl tabellarisch, als auch graphisch.</li><li>Fehlermeldungen werden unmittelbar und eingängig übermittelt.</li><li>Der strukturierte Verdrahtungstest ermöglicht systematisch Fehlverdrahtungen zu identifizieren.</li></ul>",
"mpn" : "2759-101/1110-2020",
"sku" : "2759-101/1110-2020",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002f0f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzBZaTh4TWpJMk5UTTNOekF6T0RNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpqQm1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxY2YxMzU3NTBmMGRiYTE5YjdmYmMzOTRhNjRhMDlhMWYzODc3YThhZmRjODlmZDYwMzVjZGU2MDFhMTA2YWM",
"gtin13" : "4055143327275",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/at/software/e-cockpit/p/2759-101_1110-2020"
}