[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Controller ETHERNET; 3. Generation; SD Card Slot", "description" : "<b>Hinweis:</b><br/>Für diesen Artikel ist ein Nachfolger erhältlich: Modbus TCP <a href="https://www.wago.com/750-890">750-890</a>; EtherNet/IP<sup>TM</sup> <a href="https://www.wago.com/750-893">750-893</a><br/><br/>In Verbindung mit dem WAGO-I/O-SYSTEM kann der ETHERNET-Controller als frei programmierbare Steuerung in ETHERNET-Netzwerken eingesetzt werden. <br/><p>Der Controller unterstützt digitale und analoge Module sowie Sondermodule der Serien 750/753 und eignet sich für die Datenübertragungen von 10/100 Mbit/s.</p><p>Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen. Beide Schnittstellen unterstützen Autonegotiation und Auto-MDI(X). </p><p>Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Addresse sowie der Bezug der IP-Adresse vorgegeben werden.</p><p>Der Controller unterstützt MODBUS/TCP und EtherNet/IP für den Einsatz im industriellen Umfeld. Zusätzlich wird eine Vielzahl von standardisierten ETHERNET-Protokollen für die leichte Integration in das IT-Umfeld unterstützt (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Für den Einsatz in Anwendungen der Fernwirktechnik unterstützen die Steuerungen 750-880/025-001 und -002 zusätzlich die Protokolle IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850-7 und IEC 61400-25.</p><p>Ein integrierter Web-Server stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen der Steuerung zur Verfügung.</p><p>Das Gerät ist programmierbar gemäß IEC 61131-3, unterstützt Multitasking und verfügt über eine gepufferte Echtzeituhr. </p><p>Der zur Verfügung stehende Datenspeicher beträgt 1 Mbyte.</p><p>Der Controller 750-880 stellt einen Steckplatz für ein wechselbares Speichermedium bereit. Mittels einer Speicherkarte können z. B. Geräteparameter, Boot-Projekte und andere Dateien von einer Steuerung auf eine nächste übertragen werden. Die Karte steht für Zugriffe mittels FTP als zusätzliches Laufwerk zur Verfügung.</p>", "mpn" : "750-880", "sku" : "750-880", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032e69000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyZzBPUzh4TkRZNU1UTTNOREF3TmpNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRlYzc4MGMyNTJhMzkxNzRhZDZjM2JjZTY5OWNjYTNhZGNmMGY5YjI1N2EwNDVjYjAyNDJhNTM5ZWNjYWQxM2M", "gtin13" : "4050821134053", "category" : "Controller", "url" : "https://www.wago.com/at/sps/controller-ethernet/p/750-880" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]