[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Controller LonWorks®", "description" : "<p>Der Controller für LONWORKS<sup>®</sup> ist eine Erweiterung für das WAGO-I/O-SYSTEM.</p><p>Die Erstellung des Applikationsprogrammes erfolgt gemäß IEC 61131-3. </p><p>Der Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E-/A-Daten.</p><p>Merkmale und Anwendung:</p><p>Neben dem Neuron-Chip enthält die LONWORKS<sup>®</sup>-Steuerung einen Host-Prozessor (40 MHz), der mit WAGO-I/O-PRO programmiert werden kann.</p><p>Über das mit WAGO-I/O-PRO generierte Programm lassen sich alle verfügbaren Modultypen bis maximal 248 digitale oder 124 analoge Ein-/Ausgangskanäle sowie Sondermodule ansprechen und verarbeiten.</p><p>Die Anbindung an das Neuron-Chip erfolgt über speziell adressierte IEC-61131-3-Variablen. Diese können mittels des LNS<sup>TM</sup>-konformen LNS-Plug-In PRIO eingelesen und Netzwerkvariablen (maximal 52) zugeordnet werden.</p><p>Jeder dieser Netzwerkvariablen kann ein beliebiger Standard-Netzwerk-Variablen-Typ (SNVT) zugewiesen werden.</p><p>Das LNS-Plug-In PRIO unterstützt alle verfügbaren SNVTs aus der LONMARK<sup>®</sup>-SNVT-Master-Liste (Länge 1-31 Byte).</p><p>Netzwervariablen können beliebigen SNVTs zugeordnet werden. Somit ist eine größtmögliche Interoperabilität zu LONMARK-konformen Produkten anderer Hersteller sichergestellt.</p>", "mpn" : "750-819", "sku" : "750-819", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzJZUzh4TkRZNE5qQXdPVEE1T0RJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ3OGFiZDY1YjMxNTNhYjk4NDkzZDE3ZDBjYzk4MjFjMDcyNjk2MDQ4YWI3NGZiOGQ4NjRlMDcwNGFhN2M2Y2Y", "gtin13" : "4045454527037", "category" : "Controller", "url" : "https://www.wago.com/at/sps/controller-lonworks/p/750-819" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]