[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Themen
Das WAGO-Werk in Thüringen

Als Musik-, Residenz-, Berg- und Garnisonsstadt hat Sondershausen mit über 24.000 Einwohnern viel zu bieten.
Überzeugen Sie sich von den malerischen und kleinen Ortschaften oder der reizvollen Landschaft am Rande des Südharzes. Sie erwarten vielseitige Freizeitangebote sowie kulturelle Attraktionen.

In Sondershausen wohlfühlen:

  • Familie und Beruf
  • Kultur und Freizeit
  • Stadt und Umgebung

Familie und Beruf

Mit seiner wunderschönen Landschaft und dem pittoresken Stadtbild ist Sondershausen ein idealer Familienort. Zahlreiche Kindertagesstätten und Bildungsangebote für Jugendliche und Erwachsene bieten optimale Möglichkeiten für die Familie.

Kultur und Freizeit

Die traditionsreiche Stadt veranstaltet verschiedene und vielseitige Events für jede Altersgruppe. Neben den Thüringer Schlossfestspielen, dem Residenzfest, einem Rosenmontagsumzug, verschiedenen Oster-, Frühlings-, Wein- und Bierfesten gibt es die Gewerbegebiets- und Bergmannstage sowie den Advents- und Weihnachtsmarkt.
 Für ihre exzellente Ausbildung bekannt ist die Landesmusikakademie, Veranstalter der Landeswettbewerbe „Jugend komponiert" und „Jugend musiziert" sowie der Landeswettbewerbe für Chöre, Schüler- und Jugendbigbands.
Auch sportlich hat die Stadt einiges zu bieten. Im Sommer entwickelt sich die Region immer mehr zu einem Eldorado für Mountainbiker. Der 31 Meter tiefe Sundhäuser See bietet Tauchern mit bis zu 15 Metern eine in Deutschland fast einzigartige Sichtweite. Aufgrund der Nähe zum Harz ist es im Winter möglich, nach einer knappen Autostunde seinen sportlichen Ambitionen im Schnee nachzugehen. Skilangläufer kommen dabei wie Alpinfahrer gleichermaßen auf ihre Kosten.
Für Radfahrer führt der Unstrut-Werra-Radweg von Bad Frankenhausen auf der Trasse der Kyffhäuserbahn verlaufend bis Sondershausen. Die sagenhaft schöne Landschaft lädt dabei mit dem größten Denkmal in Thüringen rund um den Kyffhäuser ein.
Wer das Abenteuer liebt, besucht den Baumkronenpfad in der Nähe von Mühlhausen, macht eine Mountainbiketour im ortsansässigen Erlebnisbergwerk untertage oder besucht den Affenwald Straußberg, in dem sich die Besucher frei zwischen den Primaten bewegen und zu dem auch eine Sommerrodelbahn gehört. Die Barbarossahöhle nahe Rottleben, der schiefste Turm der Welt sowie das Panoramadenkmal in Bad Frankenhausen sind ideale Ausflugsziele für diejenigen, die das etwas Ruhigere bevorzugen.

Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten

  • Vielseitige Events
  • Landesmusikakademie
  • Zahlreiche Sportangebote
  • Erlebnisbergwerk
  • Affenwald mit Sommerrodelbahn
  • verschiedene Kulturstätten

Stadt und Umgebung

Die über 24.000 Einwohner wissen ganz genau, was sie an Sondershausen haben – nämlich eine durch und durch lebenswerte Stadt. Darüber hinaus kann Sondershausen mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten aufwarten.
Das sich unter der Stadt befindliche Bergwerk etwa ist eine echte Touristenattraktion: In 700 Metern Tiefe werden Besucher durch kilometerlange Strecken gefahren; dort unten befinden sich außerdem der tiefst gelegene Salzsee, die tiefst gelegene Kegelbahn und der tiefst gelegene Konzertsaal der Welt.
Für Einheimische und Gäste ist zudem das Jagdschloss Possen samt angrenzendem Freizeit- und Erholungspark immer eine Reise wert. Wer es noch etwas lebhafter möchte, fährt in die rund 50 Kilometer entfernt liegende Landeshauptstadt Erfurt oder die Kulturstadt Weimar, in der sich schon Goethe, Schiller und Herder ein Stelldichein gaben. Auch die Städte Göttingen und Eisenach sind mit dem Auto in einer Stunde leicht zu erreichen.
Das Schlossrestaurant Sondershausen schließlich bietet Freunden der etwas gehobeneren Küche raffinierte Gaumenfreuden und rundet das Angebot von Stadt und Umgebung ab.

Inspiration für Sie

Die WAGO-Arbeitswelt

Standort Minden

Leben und Arbeiten an der Weser

Unser Familienunternehmen hat seinen Stammsitz seit der Unternehmensgründung 1951 im ostwestfälischen Minden.

wago_standort_minden_kaiser-wilhelm_weser_werre_fotolia_26485267_2000x1500.jpg