®S aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relais-, SSR- oder Schaltmodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.

">
News 15. Oktober 2018

Steckbare Module für die WAGO Reihenklemmen TOPJOB®S

Die Installation der neuen steckbaren Relais-, Solid-State-Relais- und Schaltmodule der Serie 2042 von WAGO ist besonders einfach und sicher. Sie werden direkt auf Basisklemmen des Reihenklemmensystems TOPJOB®S aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relais-, SSR- oder Schaltmodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.

Die Installation der WAGO-Module ist durch die Steckbarkeit besonders schnell und einfach. Durch die stehende Verdrahtung werden Verdrahtungsfehler im Servicefall wirkungsvoll vermieden. Damit lassen sich die Anforderungen in Industrie- und Bahnanwendungen erfüllen.

Robust auch für raue Umgebung


Die rauen Umgebungsbedingungen in Industrie- und Bahnanwendungen stellen hohe Anforderungen an die eingesetzten Komponenten. Die neuen Module sind sehr robust und widerstehen hohen Vibrations- und Schockbelastungen. So erfüllen sie beispielsweise die Anforderungen der Bahnnormen DIN EN 61373 (Vibration und Schock) und DIN EN 50121-3-2 (EMV). Zur universellen Einsetzbarkeit trägt auch der hohe Eingangs-
spannungsbereich bei. Der Einsatz kann ohne Einschränkungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C erfolgen.

Auf einen Blick

  • Steckbare Installation auf den WAGO Reihenklemmen TOPJOB®S erleichtert Inbetriebnahme und Nachrüstung.

  • Integration der Module in das Reihenklemmensystem spart eine Verdrahtungsebene ein und bietet somit eine hohe Platzersparnis.

  • WAGO Beschriftungsstreifen TOPJOB®S ermöglichen übersichtlichen und servicefreundlichen Aufbau.

  • Mit einem hohen Eingangs-
    spannungsbereich von 16,8 V bis zu 253 V sowie Prüfung gemäß DIN EN 50155 und DIN EN 61010 sind sie optimal für Industrie- und Bahnanwendungen geeignet.