MCS MINI HD Art.-Nr. 713-1105/037-90371-Leiter-Federleiste- 2-reihig; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 10-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Trennhilfe; direkt bedruckt; 1,50 mm²; schwarz1 von 3 Abmessungen in mmL = [(Polzahl/2) – 1] x Rastermaß + 12,2 mm(roter Kreis) KodiernaseFarbe: Bild weicht vom Artikel ab. 1-Leiter-Federleiste- 2-reihig; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 10-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Trennhilfe; direkt bedruckt; 1,50 mm²; schwarz AnmeldungBitte warten...VPE (UVPE): 50 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken 1-Leiter-Federleiste- 2-reihig; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 10-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Trennhilfe; direkt bedruckt; 1,50 mm²; schwarz AnmeldungBitte warten...VPE (UVPE): 50 StückIn den WarenkorbDatenblatt generierenVergleichenMerken