{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Buchse; 5-polig; Kod. B; 4,00 mm²; grau",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Fehlsteckschutz</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Schutzart IP20 ermöglicht die Installation eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer Vielzahl von Anwendungen ohne Fehler montieren. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgestattet. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt. Lösungen wie der <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung B eignen sich für Anwendungen zur Steuerung von Prozessen, wie zum Beispiel bei Beleuchtungen oder innerhalb von Datennetzwerken. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie informieren über die Verwendungsbereiche des Produkts. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 25 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Flexibilität bei der Elektroinstallation gestattet Ihnen unsere Produktfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI. Sie gewährt durch die Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Planungen flexibel gerecht wird.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!</h3><br/><br/>Mit dem Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Aufdruck eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. <br/><br/><ul><br/><li>effektiver Fehlsteckschutz</li><li>für Steuerungen in der Automation</li><li>für Steuerungen in der Automation</li><li>passgenaue Abmessungen</li><li>strukturierte und schnelle Elektroinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-245/060-000",
"sku" : "770-245/060-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347431-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyZzVNQzh4TkRZNE16VTVNemMyT0RrNU1DOHlNREJmTmpNME56UXpNVjlFUlM1cWNHY3xiYTc4MWEzNmJmZGQyOGJjNTIyYjA0NzM2NGRhMjE1MmM0NmNjYjA5MTc0MTJjNmNmMGZhMTY0MzI0MzY4ZjIz",
"gtin13" : "4050821553649",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/buchse/p/770-245_060-000"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.