{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "konfektionierte Y-Leitung; Eca; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 0,5 m; 2,50 mm²; schwarz",
"description" : "<h2></h2><br/><br/>Für Signal- und Leistungsübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung <i>WINSTA</i>® MIDI Bemessungsstrom 20 A. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren komplett ohne Verschraubung. Sie lassen sich beliebig in einer Vielzahl von Anwendungen fehlerfrei montieren. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Der Installationssteckverbinder ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt. Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Dank der farblichen und mechanischen Kodierung A der <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbinder können unterschiedliche Schaltkreise eindeutig unterschieden werden. Der Installationssteckverbinder kann bei elektrischen Strömen bis 20 A eingesetzt werden. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA® MIDI mit Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik. Aufgrund der eingebauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Die Gebäudesicherheit muss natürlich, auch nachdem die Elektroinstallation vorgenommen wurde, immerzu sichergestellt sein. Die grundsätzlichen Sicherheitsbestimmungen im Kontext der BauPVo werden mit der Brandklasse E von diesem Produkt zu 100 Prozent erfüllt.<br/><br/><h3>Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO</h3><br/><br/>Mit dem Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. <br/><br/><ul><br/><li>Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz</li><li>für Steuerungen in der Automation</li><li>für eine Vielzahl von Verwendungszwecken</li><li>einbaufertig, sofort nutzbar</li><li>strukturierte und schnelle Elektroinstallation</li></ul>",
"mpn" : "771-5001/296-000",
"sku" : "771-5001/296-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053280-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg0fGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyZzRNUzh4TXpjNU9ESXlNVGd3TnpZME5pOHlNREJmTVRBd05UTXlPREJmUkVVdWFuQm58MzY5NDZiN2E3ZTE2YTEyMDgxZTlhOGMxMWQ4ZWYzYzU3MTc2NGZkYTY3YWU5YmNmNDJjNzkzZGQ0Yjc2YzhiMA",
"gtin13" : "4066966301991",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/konfektionierte-y-leitung/p/771-5001_296-000"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.