{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "konfektionierte Y-Leitung; Eca; Kod. A/S; H05VV-F 3G 2,5 mm²; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 0,4 m; 2,50 mm²",
"description" : "<h2>konfektionierte Anschlussleitung <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>Die konfektionierte Anschlussleitung <i>WINSTA</i>® RD mit Fehlsteckschutz unterstützt die schnelle und sichere Montage. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich beliebig in einer Vielzahl von Anwendungen fehlerfrei montieren. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt. Mit <i>WINSTA</i>® RD haben wir eine Produktfamilie erfunden, die aufgrund ihrer Bauform optimal in Leerrohre oder Bohrungen passt. Laut BauPVo ist bei der Gebäudesicherheit insbesondere die Brandklasse der beim Bau verwendeten Leitungen bestimmend. Für Häuser mit normalem Sicherheitsbedarf eignen sich konfektionierte Leitungen mit der Brandklasse E.<br/><br/><h3>Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO</h3><br/><br/>Mit einer RD-Buchse und einer RD-Buchse ist die Leitung konfektioniert. Das <i>WINSTA</i>®-Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Zugentlastungsgehäuse von WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz</li><li>optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung</li><li>für jede Netzanwendung</li><li>kundenspezifische Lösungen</li><li>komfortable Installation und Inbetriebnahme</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/102-000",
"sku" : "774-5001/102-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053286-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcyWkM4eE16Y3lNVEV4TlRBek16WXpNQzh5TURCZk1UQXdOVE15T0RaZlJFVXVhbkJufDE1M2FiZDQ2NDZkMGY1OGM1ZDRiNWZlOGFmODY0MmY4YmYzNDdhZjVlOTgwNmU3MTE5ZTI5MzdjZjg2NTVmNzQ",
"gtin13" : "4066966302264",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/konfektionierte-y-leitung/p/774-5001_102-000"
}