{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "konfektionierte Y-Leitung; Eca; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 0,4 m; 2,50 mm²",
"description" : "<h2>konfektionierte Anschlussleitung <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>Für Signal- und Leistungsübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung <i>WINSTA</i>® RD Kodierung A. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer großen Zahl von Anwendungen fehlerfrei montieren. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Gemäß der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 20 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Mit <i>WINSTA</i>® RD haben wir eine Produktfamilie geschaffen, die aufgrund ihrer Bauform perfekt in Leerrohre oder Bohrungen passt. Dieses Produkt hält alle Mindest-Branschutzbestimmungen der Brandklasse E ein und ist darum in brandschutzrelevanten Abschnitten einsatzfähig.<br/><br/><h3>Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO</h3><br/><br/>Bestückt ist die konfektionierte Leitung mit einer RD-Buchse und einer RD-Buchse. <i>WINSTA</i>® ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Schutzart IP20 eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. <br/><br/><ul><br/><li>effektiver Fehlsteckschutz</li><li>optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung</li><li>für eine Vielzahl von Verwendungszwecken</li><li>passgenaue Abmessungen</li><li>komfortable Installation und Inbetriebnahme</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/106-000",
"sku" : "774-5001/106-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZ3dZaTh4TXpjeU1qSTJPRGcyTURRME5pOHlNREJmTVRBd05UTXlPVFJmUkVVdWFuQm58YTZlYzIyZjk4M2E2NDkzM2Y5NTI1OTc2OTIwZmQyOGRhYjJlMTZkMWQxNWQ1ZGExMzU4NTE2ZWI3YWVkZGYwOQ",
"gtin13" : "4066966302271",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/konfektionierte-y-leitung/p/774-5001_106-000"
}