{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Buchse; mit überstehendem Steckgesicht; 5-polig; Kod. A; 4,00 mm²; weiß",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Schutzart IP20</h2><br/><br/>Wirksam Anschlussverbindungen stecken, statt aufwendig zu schrauben: mit der Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Fehlsteckschutz. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer großen Zahl von Anwendungen fehlerfrei montieren. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Laut der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Der Installationssteckverbinder <i>WINSTA</i>® MIDI mit Kodierung A in Schwarz oder Weiß wird im Regelfall für allgemeine Netzanwendungen in der Energieverteilung genutzt. Der Installationssteckverbinder ist für eine Stromlast bis 25 A verwendbar. Er kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Für eine gewissenhafte Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA® MIDI mit Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik. Aufgrund der eingebauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Die Montage des Snap-Ins erfolgt durch Einrasten. Dank der Verriegelungsklinke kann dies ohne Verschraubung sicher und intuitiv vorgenommen werden.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!</h3><br/><br/>Das <i>WINSTA</i>®-Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Entscheiden Sie sich für Qualität und Haltbarkeit – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht. <br/><br/><ul><br/><li>Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz</li><li>vorgefertigte Varianten</li><li>zur Anwendung in einer Vielzahl von allgemeinen Netzanwendungen</li><li>flexible und platzsparende Verlegung</li><li>komfortable Installation und Inbetriebnahme</li></ul>",
"mpn" : "770-725/009-000",
"sku" : "770-725/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347883-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGpaQzh4TkRZNE16WXhNalkwTXpNMU9DOHlNREJmTmpNME56ZzRNMTlFUlM1cWNHY3w3ZWRmMzMzMjQ5MzUwMTk3MDI4NDRkMGRlZDUzNThiZTIwYjc1Mzg3MWZmNTQ5OGY3YTBlNzBjMTE4Nzc0YmU1",
"gtin13" : "4055143594134",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/snap-in-buchse/p/770-725_009-000"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.