{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Buchse; 3-polig; Kod. B; 4,00 mm²; pink",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Schutzart IP20</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® MIDI mit Fehlsteckschutz ermöglicht die Installation eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren komplett ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer großen Zahl von Anwendungen ohne Fehler montieren. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Gemäß der Schutzart IP20 gewährleistet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile. Lösungen wie der <i>WINSTA</i>® MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung B eignen sich für Anwendungen zur Steuerung von Prozessen, wie zum Beispiel bei Beleuchtungen oder innerhalb von Datennetzwerken. Der Installationssteckverbinder ist für eine Last bis 25 A nutzbar. Er kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Flexibilität bei der Installation gewährt Ihnen unsere Produktfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI. Sie gewährt aufgrund der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Planungen flexibel gerecht wird.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben!</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Schutzart IP20 von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. <br/><br/><ul><br/><li>effektiver Fehlsteckschutz</li><li>einfache Schaltungen</li><li>für Steuerungen wie zum Beispiel Beleuchtungen und Jalousien</li><li>kundenspezifische Lösungen</li><li>komfortable Installation und Inbetriebnahme</li></ul>",
"mpn" : "770-783",
"sku" : "770-783",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003efb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyaGlOQzh4TkRBd01qZzJOamswTmpBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBelpXWmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFlMjNlMDQwZGJjZmMwZjJmZmU1NGVmMzQ0ZTExMDkzODY4YWMzN2MzYWQ0YzVkOTIxNTIxNzkzYjFlYzZmMDM",
"gtin13" : "4050821458203",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/snap-in-buchse/p/770-783"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.