{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In-Buchse; ohne Verriegelungsklinke; 2-polig; Kod. E; grün",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® KNX Kodierung E</h2><br/><br/>Für Leistung- und Signalübertragung: die Federleiste/Buchse <i>WINSTA</i>® KNX mit Schutzart IP20. Installationssteckverbinder von WAGO kommen zum Zug, wenn sich Kriterien an eine Installation wiederholen oder in einem definierten Raster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Laut der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (Nur in gestecktem Zustand mit Zugentlastungsgehäuse (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die standardisierte KNX-Schnittstelle steht für ein einheitliches und herstellerübergreifendes Kommunikationsprotokoll zur intelligenten Vernetzung moderner Haus- und Gebäudesystemtechnik. <i>WINSTA</i>® KNX-Installationssteckverbinder mit Kodierung E kommen häufig in KNX-Netzwerken zur Anwendung. Die Montage des Snap-Ins erfolgt durch intuitives Einrasten – werkzeuglos und ohne zusätzliche Schraubbefestigung.<br/><br/><h3>Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von <i>WINSTA</i>® KNX</h3><br/><br/>Das <i>WINSTA</i>®-Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Schutzart IP20 von WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung</li><li>zur Anwendung in Gleich- und Wechselstromanwendungen</li><li>kundenspezifische Lösungen</li><li>komfortable Installation und Inbetriebnahme</li></ul>",
"mpn" : "893-2002",
"sku" : "893-2002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000030002f31c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEyfGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzJOaTh4TkRZNU1qQTVOekUyTXpJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVpqTXhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY2ZDAyY2YzZjc3MDkwMzZmNjgwMGJlNDg4OGExZDBiMzAzMWQ5Y2FjMzM0ZWZhNjI4NjY4NTZkN2E2MDY4ZDQ",
"gtin13" : "4045454420130",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/snap-in-buchse/p/893-2002"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.