{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 5-polig; Kod. A; 4,00 mm²; weiß",
"description" : "<h2>Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI 5-polig</h2><br/><br/>Für Leistung- und Signalübertragung: die Stiftleiste <i>WINSTA</i>® MIDI 5-polig. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer großen Zahl von Anwendungen ohne Fehler montieren. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinders gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt. Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Der Installationssteckverbinder <i>WINSTA</i>® MIDI mit Kodierung A in Weiß oder Schwarz wird im Regelfall für allgemeine Netzanwendungen in der Energieverteilung genutzt. Der Installationssteckverbinder kann bei elektrischen Strömen bis 25 A eingesetzt werden. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA® MIDI mit Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik. Aufgrund der integrierten Prüföffnung lassen sich Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrollieren. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Die Abmantellänge erreicht 55 mm.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei</h3><br/><br/>Mit dem Steckverbindersystem <i>WINSTA</i>® wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz</li><li>für Steuerungen in der Automation</li><li>zur Anwendung in vielen allgemeinen Netzanwendungen</li><li>flexible und platzsparende Verlegung</li><li>strukturierte und schnelle Elektroinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-335",
"sku" : "770-335",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347826-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczfGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzVNeTh4TkRBd01qUXpNamsyTmpZNE5pOHlNREJmTmpNME56Z3lObDlFUlM1cWNHY3w1YjM1MDJlMWU1ZWFiOGZhY2YyYzZmNWY2ZDljMDE1ODdlZWI1YzU5NTIwMzQxZGVhYzE4YTE3ZjZmODI4NWNk",
"gtin13" : "4044918254700",
"category" : "Steckverbinder",
"url" : "https://www.wago.com/at/steckverbinder/stecker/p/770-335"
}
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.